온디맨드

宽带毫米波网分测试创新方案

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 - 오후 12:30 PT

시간

2시간

지속

온라인

장소

지금 등록하기

이벤트 관련 정보

无线通信、人工智能的迅猛发展,推动着应用的频段向着毫米波乃至THz提升。早期 6G在sub-THz频段的研究主要集中在170/220GHz频段。而AI技术的发展,提供了1.6TB、3.2TB以及更高容量的传输。针对差分测量、光射频驱动器和跨阻放大器 (TIA)、无源器件、PCB、电缆和封装的信号完整性和建模,行业需要110GHz及更高频率的测量能力,用于研究和器件表征/建模。

 

키사이트는 170GHz/250GHz 연속 스캔 NA530xA 광대역 네트워크 분석기 솔루션을 새롭게 출시하여, 업계의 차세대 반도체 및 고속 네트워크 구성 요소 검증에 대한 신뢰할 수 있는 보증을 제공합니다. 이번 세미나에서는 NA530xA의 혁신적인 아키텍처와 성능 특성을 자세히 설명하고, 실측 경험을 공유할 예정입니다.

누가 이 이벤트에 참여해야 하나요?


연구 개발 매니저, 연구 개발 엔지니어, 테스트 매니저, 테스트 엔지니어, 기술 연구 개발 담당자, 인공지능 아키텍트 등

October 4, 2023

날짜

오전 10:00 PT

시간

90

지속

온라인

장소

지금 등록하기