Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 아날로그 신호 발생기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. XG5 클래스에는 N5185A, N5181B, N5183B MXG 및 AP5021A, AP5022A 콤팩트 신호 발생기가 포함됩니다. XG6 클래스에는 AP5031A 및 AP5032A 콤팩트 신호 발생기가 포함됩니다. Expert 아날로그 신호 발생기는 Essential 모델의 기능을 기반으로 더 넓은 최대 주파수 범위와 더 낮은 위상 잡음을 지원합니다. 콤팩트 Expert 모델은 최대 54 GHz의 최대 주파수와 3 마이크로초(µs)만큼 빠른 초고속 스위칭 속도를 지원합니다. Expert 모델은 다채널 구성으로 제공되며, 정밀하고 낮은 왜곡 신호를 생성하는 DDS와 DUT 매치 보정을 자동화하는 내장형 리플렉토미터와 같은 향상된 기능을 제공합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 만드십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
초저 위상 잡음으로 까다로운 레이더, 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 수신기 차단 테스트에 필요한 신호 안정성과 순도를 보장합니다.
저고조파 왜곡을 통한 순수 신호 생성은 간섭을 줄여 신호 무결성을 향상시키고, 더 정확한 RF 측정을 가능하게 합니다.
800 µs에서 15 µs에 이르는 스위칭 속도로 더 정확하고 동적인 신호 시뮬레이션을 달성하여 실제 RF 환경을 정밀하게 재현할 수 있습니다.
소형 단일 채널 모델부터 다중 포트 수신기 테스트에 이상적인 다채널 장치까지, 애플리케이션에 적합한 채널 수를 선택하십시오.
Maximum frequency
8.5 GHz ~ 90 GHz
Number of outputs
1 ~ 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz ~ -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm ~ 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc ~ -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs ~ 800 µs
AP5021A
키사이트 AP5021A G3 아날로그 신호 발생기는 고순도, 초저 위상 노이즈 발생기로 9kHz부터 12.75, 20, 40 또는 54GHz까지의 주파수를 커버합니다. GHz.
키사이트 AP5021A G3 아날로그 신호 발생기는 편리하고 가벼운 모델에서 탁월한 고조파 및 스퓨리어스 성능을 제공합니다. 낮은 위상 잡음, 현저히 높은 스펙트럼 순도 및 빠른 스위칭 속도의 조합을 통해 테스트 팀은 생산, 아날로그-디지털 변환(ADC) 및 레이더 수신기 테스트를 위한 고품질 신호를 생성할 수 있습니다. 편리한 벤치탑 인클로저에 담긴 G3 아날로그 신호 발생기는 터치스크린 및 원격 제어 구성 옵션과 함께 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 소프트웨어 또는 표준 SCPI 명령을 제공하여 원활한 프로그래밍을 지원합니다.
AP5022A
AP5022A G3 아날로그 신호 발생기는 빠른 스위칭과 최대 4개의 독립적으로 프로그래밍 가능한 위상 일관성 출력을 갖춘 저위상 잡음 신호 발생기입니다.
키사이트 AP5022A G3 아날로그 신호 발생기는 9 kHz ~ 54 GHz의 초저 위상 잡음을 제공하는 다채널 신호 발생기입니다. 높은 위상 코히어런스를 위해 RF 채널은 단일 레퍼런스 소스에 고정됩니다. 탁월한 고조파 및 스퓨리어스 성능과 빠른 스위칭 속도의 조합은 고성능이 가장 중요한 상황에 이 모델을 이상적으로 만듭니다.
무선 통신 및 항공우주/방위 애플리케이션의 발전하는 기술은 데이터 처리량을 최대화하기 위해 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 다중화와 같은 복잡한 변조 방식을 사용하여 더 높은 주파수 커버리지를 요구합니다. 키사이트 N5185A MXG 아날로그 신호 발생기는 다중 포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. MXG의 맞춤형 DAC ASIC(주문형 반도체)은 직접 디지털 합성을 사용하여 하나의 사용하기 쉬운 장비에서 정밀한 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
RF 신호 발생기와 수신기 간의 DUT 매칭 보정은 피시험 장치(DUT)와 테스트 장비 간의 임피던스 불일치를 보상하여 측정 정확도를 향상시킵니다. 이 설정에서 RF 신호 발생기는 DUT 입력으로 신호를 전송하고, 수신기는 DUT 출력을 측정합니다.
DUT의 입력 또는 출력에서 임피던스 불일치(예: 표준 50옴에서 벗어남)는 신호 반사를 유발하여 이득 또는 주파수 응답과 같은 측정을 왜곡합니다. DUT 매치 보정은 이러한 불일치를 조정하기 위해 시스템을 교정하여 이 문제를 해결합니다. 이는 수신기의 데이터가 테스트 설정 오류가 아닌 DUT의 실제 성능을 반영하도록 보장합니다. 이는 통신 또는 레이더와 같은 애플리케이션에서 정밀한 RF 부품 테스트에 필수적입니다.
이는 종종 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용하여 테스트 설정의 반사 특성을 측정하고 측정된 데이터에 보정을 적용하는 교정 프로세스를 통해 달성됩니다. 이 프로세스는 매우 복잡하고 시간이 많이 소요됩니다.
고조파 성능은 신호 발생기, 증폭기 또는 송신기 같은 RF 장치가 시스템 작동을 방해할 수 있는 기본 주파수의 배수인 원치 않는 고조파 신호를 얼마나 효과적으로 최소화하는지를 나타냅니다.
고조파는 종종 능동 부품의 비선형성에 의해 생성되며, 이는 신호 순도를 저하시키고, 인접 채널 간섭을 유발하며, 전반적인 시스템 효율성을 감소시킬 수 있습니다. 고조파 성능을 측정하려면 기본 신호 대비 고조파 왜곡 레벨(예: 2차 및 3차 고조파)을 평가해야 하며, 이는 일반적으로 dBc(캐리어 대비 데시벨)로 표현됩니다.
레이더, 무선 통신 및 6G 연구와 같은 고정밀 RF 애플리케이션에서는 낮은 왜곡이 신호 무결성과 규제 표준 준수를 보장하므로 우수한 고조파 성능이 필수적입니다.
RF 신호의 위상 잡음은 시간 경과에 따른 신호 위상의 무작위 변화로, 의도된 반송파 주파수 주변의 변동으로 나타납니다. 이러한 변동은 본질적으로 신호의 위상 일관성을 왜곡하여 주파수 영역에서 스펙트럼 선의 확장을 초래하는 잡음입니다.
이 잡음은 디지털 시스템에 지터를 유발하고, 인접 채널 간섭을 일으키며, 시간 및 주파수 표준의 정확도를 감소시켜 통신 시스템의 성능을 저하시킬 수 있습니다.
위상 잡음은 레이더, 통신 및 정밀 타이밍과 같이 높은 스펙트럼 순도를 요구하는 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 이는 신호 품질, 데이터 무결성 및 시스템 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 위상 잡음은 일반적으로 dBc/Hz 단위로 측정되며, 이는 반송파로부터 특정 주파수 오프셋에서 1Hz 대역폭으로 정규화된 잡음 전력이 얼마나 존재하는지를 나타냅니다.