Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 광대역 전력 센서는 최대 40GHz의 고주파 애플리케이션을 위한 세부적이고 정확한 전력 측정을 제공합니다. 광대역 신호용으로 설계된 이 센서는 피크 대 평균 비율 및 상승/하강 시간 측정을 포함한 포괄적인 피크 전력 분석을 제공하여 복잡한 변조 형식 및 과도 신호 분석에 이상적입니다. 빠른 측정 속도를 통해 키사이트 광대역 전력 센서는 동적 테스트 환경에서 성능을 발휘하여 레이더 시스템, 무선 통신 및 전자전에서 정확한 결과를 보장합니다. 이 센서는 가장 까다로운 전력 측정 작업에 필요한 정밀도, 속도 및 신뢰성을 제공합니다.
광대역 신호의 피크 전력, 피크 대 평균 비율 및 기타 통계 데이터에 대한 포괄적인 측정을 지원합니다.
빠른 신호 전환 및 복잡한 변조의 시간 영역 분석을 위해 최대 30MHz 비디오 대역폭을 지원합니다.
과도 신호를 포착하고 정확한 피크 전력 측정을 보장하기 위한 빠른 측정 속도를 제공합니다.
신호의 상승 및 하강 시간을 측정하여 신호 천이 및 특성화에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz, 50 MHz to 18 GHz
Power range
-35 dBm to +20 dBm
Connector type
2.4 mm (m), Type-N
Measurement type
Peak and Average/CW
Video bandwidth
30 MHz
N1921A
N1921A 광대역 전력 센서(50MHz ~ 18GHz)는 광대역 신호의 피크, 피크 대 평균 비율, 평균 전력, 상승/하강 시간 및 통계 데이터를 제공합니다.
N192XA 센서는 DC 레퍼런스 소스를 통합하고 회로를 전력 센서로 스위칭해줌으로써 DUT에서 센서를 제거하지 않고도 제로화(zeroing)와 교정이 실행됩니다. 때문에 외부 교정 소스의 사용으로 인한 여러 가지 연결이 불필요합니다. 결과적으로 이에 따라 커넥터 소모가 적어지고, 테스트 시간 및 측정 불확실성을 최소화됩니다.
보다 자세한 기술 자료입니다. 기술 개요 자료
N1922A
N1922A 광대역 전력 센서(50MHz ~ 40GHz)는 광대역 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승/하강 시간 및 통계 데이터를 제공합니다.
N192xA 광대역 전력 센서는 DC 레퍼런스 소스와 스위칭 회로를 전력 센서에 통합해 내부 제로화 및 교정을 제공하는 최초의 제품입니다. 이 센서를 사용하면 외부 교정 소스 사용 시 여러 개의 연결이 필요치 않아 커넥터 마모와 테스트 시간, 측정 불확실도가 최소화됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광대역 전력 센서는 광범위한 주파수 범위에서 높은 시간 분해능으로 신호의 순간 전력 엔벨로프를 캡처하도록 설계된 RF 센서입니다. 기존의 평균 전력 센서와 달리, 광대역 센서는 빠른 과도 현상, 펄스 및 변조 엔벨로프를 실시간으로 분석할 수 있습니다.
이들은 피크 전력 및 상승/하강 시간과 같은 시간 영역 측정과 변조와 무관한 평균 전력을 모두 지원하므로 피크 및 평균 센서라고도 불립니다.
광대역 전력 센서는 고속 다이오드 감지, 광대역 비디오 대역폭 및 빠른 샘플링을 결합하여 RF 신호의 전력 엔벨로프를 정확하게 나타냅니다.
다이오드 검출
RF 신호는 빠른 엔벨로프 변화를 추적할 수 있는 초고속 쇼트키 다이오드를 사용하여 베이스밴드 전압으로 변환됩니다.
넓은 비디오 대역폭
센서 프런트엔드는 짧은 펄스 또는 가파른 변조 에지 같은 빠른 신호 전환을 보존하기 위해 넓은 비디오 대역폭(종종 최대 30MHz)을 유지합니다.
고속 디지털화
감지된 엔벨로프는 내부 ADC에 의해 고속으로 샘플링되어 나노초 수준의 해상도로 전체 시간 영역 파형을 포착합니다.
디지털 신호 처리
임베디드 DSP는 다음과 같은 주요 파라미터를 계산합니다.
트리거링 및 게이팅
내부 및 외부 트리거뿐만 아니라 시간 게이트 측정을 지원하여 사용자가 특정 펄스 또는 버스트 세그먼트를 격리하고 분석할 수 있도록 합니다.
광대역 전력 센서는 펄스, 버스티 또는 변조 신호의 시간 영역 분석 및 정밀 전력 특성화에 이상적입니다.
주요 애플리케이션은 다음과 같습니다:
레이더 및 EW 시스템 테스트
펄스 레이더 시스템에서 피크 전력, 펄스 특성 및 파형 무결성을 측정합니다.
전력 증폭기 특성화
크레스트 팩터 및 오버슈트를 포함하여 실제 변조 또는 펄스 구동 조건에서 증폭기 동작을 분석합니다.
무선 통신 테스트
4G, 5G, Wi-Fi 및 기타 광대역 신호의 엔벨로프 다이내믹스를 캡처하고 분석하십시오.
ATE에서의 시간 게이팅 측정
자동화된 테스트 환경에서 특정 타이밍 간격을 분리하여 고속 동기화 측정을 수행합니다.
과도 신호 분석
민감한 RF 시스템에서 증폭기 안정화 시간, 전원 켜기 동작 또는 펄스 간 변동을 조사하십시오.