검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N1922A P-시리즈 광대역 전력 센서, 50MHz~40GHz
광대역 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승 시간, 하강 시간, 최대 전력, 최소 전력 및 통계 데이터
주요 특징
N192xA 광대역 전력 센서는 DC 레퍼런스 소스와 스위칭 회로를 전력 센서에 통합해 내부 제로화 및 교정을 제공하는 최초의 제품입니다. 이 센서를 사용하면 외부 교정 소스 사용 시 여러 개의 연결이 필요치 않아 커넥터 마모와 테스트 시간, 측정 불확실도가 최소화됩니다.
- DUT에 연결하는 동안 제로화 및 교정
- 피크 전력 측정에 대해 -35 dBm ~ +20 dBm의 넓은 동적 범위
- EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도, 대역폭 수정 데이터 저장
- 정밀 2.4 mm 커넥터 기본 제공
- 센서 케이블은 센서에 고정됩니다. 사용 가능한 케이블 길이는 1.5 m(5피트), 3 m(10피트) 및 10 m(31피트)입니다

N1922A에 관심이 있으십니까?
역량 확대
특집 리소스
다른 도움이 필요하십니까?