장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

114개 중 12개 표시

Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 최적화 모듈 이미지, 1mm
인피니엄 UXR 실시간 오실로스코프 최적화 모듈, 1mm
모델
N2125A
커넥터 유형
1.0 mm
주파수 범위
-
최대 주파수
110 GHz
포트
1
유형
교정 모듈
이미지  Infiniium UXR 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 1.85mm
모델
N2126A
커넥터 유형
1.85 mm
주파수 범위
-
최대 주파수
70 GHz
포트
1
유형
교정 모듈
이미지  Infiniium UXR 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
Infiniium UXR 실시간 오실로스코프 교정 모듈, 3.5mm
모델
N2127A
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
-
최대 주파수
33 GHz
포트
1
유형
교정 모듈
교정 키트, 4-in-1 OSLT, DC  26.5V GHz, 3.5 mm(m)
교정 키트, 4-in-1 OSLT, DC ~ 26.5 GHz, 3.5 mm(m)
모델
85521A
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
최대 주파수
26.5 GHz
포트
4
유형
기계식 동축
전자 교정 모듈(ECal) 이미지, 26.5 GHz, 3.5 mm, 2-포트
Electronic Calibration Module (ECal), 26.5 GHz, 3.5 mm, 2-port
모델
N4691D
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
최대 주파수
26.5 GHz
포트
2
유형
ECal
전자 교정 모듈(ECal), DC 이미지 GHz, 2포트
전자 교정 모듈(ECal), DC-4 GHz, 2포트
모델
N7550A
커넥터 유형
3.5 mm, Type-N
주파수 범위
DC ~ 4 GHz
최대 주파수
4 GHz
포트
2
유형
ECal
검증 키트, WR-28 이미지
검증 키트, WR-28
모델
R11645A
커넥터 유형
WR-28
주파수 범위
-
최대 주파수
40 GHz
포트
1
유형
검증 키트
기계 교정 키트, 33 ~ 50 GHz, 도파관, WR-22
기계 교정 키트, 33 ~ 50 GHz, 도파관, WR-22
모델
Q11644A
커넥터 유형
WR-22
주파수 범위
33 GHz ~ 50 GHz
최대 주파수
50 GHz
포트
1
유형
기계식 도파관
전자 교정 모듈(ECal) 이미지, 40 GHz, 2.92 mm, 2-포트
Electronic Calibration Module (ECal), 40 GHz, 2.92 mm, 2-port
모델
N4692D
커넥터 유형
2.92 mm
주파수 범위
10 MHz ~ 40 GHz
최대 주파수
40 GHz
포트
2
유형
ECal
3-in-1 OSL 기계식 교정 키트, DC 50GHz 이미지 GHz, 2.4 mm (f)
3-in-1 OSL 기계식 교정 키트, DC ~ 50 GHz, 2.4 mm(암)
모델
85563A
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
최대 주파수
50 GHz
포트
3
유형
기계식 동축
정밀 메커니컬 교정 키트, DC  26.5V GHz, 3.5 mm
정밀 메커니컬 교정 키트, DC ~ 26.5 GHz, 3.5 mm
모델
85052C
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
최대 주파수
26.5 GHz
포트
1
유형
기계식 동축
메커니컬 교정 키트, 8.2 ~ 12.4 GHz, 도파관, WR-90
메커니컬 교정 키트, 8.2 ~ 12.4 GHz, 도파관, WR-90
모델
X11644A
커넥터 유형
WR-90
주파수 범위
8.2 GHz ~ 12.4 GHz
최대 주파수
12.4 GHz
포트
1
유형
기계식 도파관
모두 지우기