Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
클럭 복구 장치는 데이터 신호에서 타이밍을 추출하여 고속 광 및 전기 측정의 정확도를 향상시킵니다. 지터를 줄이고 장치의 고속 신호 무결성 분석 품질을 향상시키려면 정밀한 클럭 신호가 필요합니다. IEEE 802.3 이더넷 및 OIF-CEI 표준은 정확한 측정을 보장하기 위해 규정 준수 테스트 중에 외부 클럭 복구를 요구합니다. 이러한 종류의 디지털 통신 장치에 대한 규정 준수 테스트를 수행할 계획이라면 이 클럭 복구 장치를 선택하십시오. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
NRZ(Non-Return-to-Zero) 및 PAM4(Pulse Amplitude Modulation 4-level) 신호의 경우 최대 64GBd의 데이터 전송 속도를 지원하여 타이밍 오류를 최소화하고 광범위한 고속 신호에 대한 더 명확한 가시성을 확보하십시오.
광/전기 솔루션은 증폭된 O/E와 전기 클럭 복구를 통합하여 광 및 전기 애플리케이션을 모두 지원합니다.
옵션 지터 스펙트럼 분석은 과도한 지터의 근본 원인을 문제 해결하기 위해 저주파 지터의 크기와 분포에 대한 통찰력을 제공합니다.
정밀한 클록 복구 측정은 IEEE 802.3 이더넷, 파이버 채널 및 OIF-CEI와 같은 표준 준수를 보장합니다.
Maximum data rate
64 GBd
Input type
Electrical only, Optical and electrical
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode
Modulation format
PAM4, NRZ
N1076B
N1076B 전기 클럭 복구는 125 MBd ~ 64 GBd 범위의 전기 NRZ 및 PAM4 신호에 대한 표준 규격 클럭 복구 기능을 제공합니다
N1077B
N1077B 광/전기 클럭 복구는 125 MBd ~ 64 GBd 범위 PAM4 및 NRZ의 멀티 모드 광/전기 신호에 대한 표준 규격 클럭 복구 기능을 제공합니다.
포함된 품목:
N1078A
N1078A 광/전기 클럭 복구는 광 및 전기 NRZ에 대한 표준 호환 클럭 복구 기능과 125MBd~64GBd의 PAM4 신호를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
클럭 복구는 별도의 내장 클럭을 포함하지 않는 직렬 데이터 스트림에서 클럭 신호를 추출하는 고속 디지털 신호 테스트에서 중요한 프로세스입니다. 이 복구된 클럭은 USB, PCIe 및 이더넷과 같은 고속 인터페이스의 성능을 검증하는 데 필수적인 정확한 신호 타이밍 분석, 트리거링 및 지터 측정을 가능하게 합니다.
많은 최신 디지털 통신 시스템은 전용 클럭 신호 없이 데이터를 전송합니다. 대신 수신기는 데이터 스트림의 전환에서 타이밍 정보를 추론해야 합니다. 이때 클럭 복구가 필요합니다. 클럭 복구는 신호를 올바르게 해석하고 분석하는 데 필요한 타이밍 레퍼런스를 재구성합니다.
정확한 클럭 복구를 보장하는 것은 지터 최소화, 신뢰할 수 있는 측정 달성, 산업 표준 준수 유지에 필수적입니다. USB, HDMI 또는 기타 고속 프로토콜을 테스트하든 관계없이 강력한 클럭 복구 기능은 효과적인 전자 설계 검증에 필수적입니다.
많은 일반적인 디지털 통신 신호는 신호 자체에 클럭 정보를 포함하지 않습니다. 수신기는 신호를 해석하기 위해 클럭 신호를 복구해야 합니다. 디바이스 검증 및 준수 테스트 중에 “이상적인 수신기” 역할을 하는 오실로스코프는 신호를 올바르게 해석하기 위해 내부 또는 외부 형태의 클럭 복구가 필요한 경우가 많습니다. 일부 오실로스코프에는 내부 클럭 복구 기능이 있지만, 많은 디지털 표준 준수 사양은 테스트를 위해 외부 클럭 복구를 요구합니다.
개발자는 자사의 클럭 복구 솔루션이 테스트 중인 디지털 데이터 신호의 요구 사항 또는 디바이스를 검증하는 데이터 표준 준수 사양을 충족하는지 확인해야 합니다. 고려해야 할 몇 가지 기능 및 속성: