자동차는 차량끼리 서로 통신하고 V2X 기술로 주변과 통신할 수 있습니다. 셀룰러 V2X(C-V2X)는 이러한 종류의 통신 기술로서 급속히 보급되고 있으며, 중국이나 최근에는 북미에서 채용되고 있습니다. 커넥티드 자율주행의 지지자들은 자율주행차라고도 불리는 완전 자율주행차가 휴먼 에러로 인한 사고를 없애줌으로써 교통사고 사망을 최대 94%* 줄이고 연간 수십만 명의 생명을 구한다 가능성이 있다고 믿습니다. 이로 인해 연간 수백 명, 수천 명의 생명을 구할 수 있습니다. 패널리스.트 5GAA, OmniAir, Qualcomm, Keysight Technologies와 함께 5G & C-V2X Test Insights의 전망을 확인하십시오.