Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
プラグアンドプレイ接続により、キーサイトのUSB/LANパワーセンサは迅速なセットアップと即時の電力測定を可能にし、追加の機器の必要性を排除します。被試験デバイス(DUT)に接続したまま内部ゼロ調整を実行することで、外部校正の手間なしに正確な測定を保証します。その軽量でポータブルな設計はフィールド測定に最適であり、USBまたはLANを介したリモート操作は遠隔からの測定に柔軟性と利便性を提供します。これらの機能により、キーサイトのUSBパワーセンサは、コンパクトで信頼性が高く、使いやすい電力測定ツールを必要とする現代のアプリケーションにとって完璧なソリューションとなります。
USBまたはLAN経由で接続でき、追加の機器なしで迅速なセットアップと即座のパワー測定が可能です。
DUTに接続した状態で内部ゼロ調整を実行するため、外部校正は不要です。
センサにセンシング機能と信号処理機能を直接統合しているため、個別のパワーメータは不要です。
USB経由でセンサをリモートで操作および制御でき、離れた場所からでも柔軟で便利な測定が可能です。
U2000A
U2000シリーズUSBアベレージ・パワー・センサは、プラグアンドプレイUSBインタフェースを備え、パワーメータが不要なので、セットアップが迅速かつ容易に行えます。
U2002H
U2002H USBパワーセンサは、周波数レンジが50 MHz~24 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
キーサイトのBenchVueソフトウェアでは、U2000シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御し、データを記録し、様々な表示オプションで測定結果を表示できます。プログラミングは不要です。
BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
内部トリガ機能を使用すれば、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能なので、外部トリガ信号は不要です。トレース表示では、信号エンベロープがグラフィック表示されるので、ゲートの配置やトリガレベルの設定が簡単です。U2004Aを除くすべてのU2000センサに、これらの新しい機能が搭載されています。USBセンサをご使用の場合は、U2000シリーズ USBパワーセンサのファームウェアアップグレードを無料でダウンロードできます。
U2000B
U2000B USBパワー・センサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワー・レンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
内部トリガおよびトレース表示機能
内部トリガ機能により、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能になり、外部信号は不要です。トレース表示は信号エンベロープをグラフィカルに表示し、ゲート配置やトリガレベル設定を支援します。U2004Aを除くすべてのU2000パワーセンサがこれらの機能を搭載しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
USBパワーセンサはパワーメータに接続し、信号の電力レベルを測定します。小型でポータブルなデバイスであるUSBパワーセンサは、USBポートに接続する電子機器の消費電力を測定します。これらのセンサは、電圧、電流、電力、エネルギー消費などのパラメータに関するリアルタイムデータを提供でき、これによりユーザーは様々な動作条件下でのデバイスの電力使用量を徹底的に評価できます。通常、センサはUSBポートに簡単に接続できるため、様々な電子機器の電力ダイナミクスを解析するための便利なツールとなります。
USBセンサの特長:
小型であるにもかかわらず、USBパワーセンサはモデルに応じて平均、ピーク、または時間ゲート測定を実行できます。
ローカルエリアネットワーク(LAN)パワーセンサは、LAN環境における消費電力とエネルギー使用量を測定および監視します。USB接続デバイスに特化したUSBパワーセンサとは異なり、LANパワーセンサは、コンピュータ、サーバ、スイッチ、ルータ、その他のネットワーク機器など、さまざまなネットワーク接続デバイスの電力使用量を追跡します。これらのセンサは通常、データセンター、オフィス、および多様なネットワーク環境で使用され、相互接続されたデバイスのエネルギー消費パターンに関する貴重な洞察を管理者やITプロフェッショナルに提供します。LANセンサは、エンジニアがLAN内の電力使用量をよりよく理解し管理するのに役立ち、効率的なネットワーク運用のための情報に基づいた意思決定を促進します。
LANセンサは以下を提供します。
USBセンサと同様に、LANパワーセンサは、検出、デジタル化、および処理を1つのデバイスに統合しており、SCPIコマンド、時間ゲート測定、およびスクリプトをサポートしています。
USBセンサの校正要件は、センサの種類とエンジニアが測定する特定のパラメータによって異なります。校正は、正確で信頼性の高い測定を保証するために不可欠です。特定のUSBセンサはメーカーによって事前校正されている場合がありますが、他のセンサは精度を維持するために定期的な校正が必要になる場合があります。校正に影響を与える要因には、高精度な測定の必要性、環境条件の変化、規制基準の遵守、およびアプリケーション固有の精度要件が含まれます。
USBおよびLANパワーセンサは、従来のセンサとメータのセットアップと比較して、いくつかの利点を提供します。特に、最新の自動化された、スペースに制約のあるテスト環境において顕著です。これらの自己完結型でデジタルインターフェースを備えたセンサは、RF検出、信号処理、および通信を1つのコンパクトなユニットに統合しています。主な利点は次のとおりです。
1. スタンドアロン電力測定
すべての測定および処理電子機器はセンサに内蔵されています。これにより、メータに関連するコスト、かさばり、およびケーブル配線が不要になります。
2. テストセットアップの簡素化
USBおよびLANセンサは、電源とデータの両方に単一のケーブル接続のみを必要とし、これにより、セットアップ時間、配線複雑度、および潜在的な接続エラーが削減されます。
3. ポータブルでコンパクトなフォームファクタ
USBおよびLANセンサはコンパクトで、フィールド作業、ベンチトップでの使用、または狭いテスト環境に最適です。これにより、かさばる機器なしでモバイルまたは一時的なセットアップに簡単に展開できます。
4. 自動化とリモート制御
USBセンサは、コンピュータまたはテストコントローラと直接統合されます。LANセンサはネットワーク経由のリモートアクセスをサポートしており、分散システムやラックマウント型ATE環境に最適です。USBおよびLANセンサは両方ともSCPIコマンドをサポートしており、自動化スクリプトやテストソフトウェアとの容易な統合を可能にします。
USBおよびLANパワーセンサは、費用対効果が高く、省スペースで、自動化に対応した電力測定ソリューションを提供します。これらは、ベンチ上、現場、または自動テストラック内を問わず、従来の計測器のかさばりなしに高性能な測定を必要とするエンジニアにとって理想的です。