DDR5システム評価の実行方法

ロジックアナライザ
+ ロジックアナライザ

DDR5システム性能の検証とデバッグ

ダブル・データ・レート5(DDR5)の物理層コンプライアンスを達成した後、デジタル開発者はメモリ・システムのプロトコル層の機能を検証し、シグナル・インテグリティとデータ破損の問題を克服する必要があります。このような開発者には、デュアル・インライン・メモリ・モジュール(DIMM)やダイナミック・ランダム・アクセス・メモリの設計において、最大8800MT/sのデータ・レートで100以上の信号を測定できるロジック・アナライザが必要です。この機能により、デバイスのパラレル・バスのタイミングと状態を観察し、適切な機能を確保することができます。設計者はまた、DDR5 DIMMからの信号を確実にキャプチャするためのボールグリッドアレイ(BGA)およびDIMMスロット・インターポーザと、インターポーザをロジック・アナライザに接続するための特殊なプローブも必要とします。

機能的な問題は、メモリ・デバイスが適切なコマンドを適切な順序で、または指定されたタイミング内で受信しない場合に発生し、データ破損やシステム・クラッシュにつながります。多くの場合、この破損したデータは、システムが特定のメモリ・アドレスを読み出す多くのトランザクションが発生するまで検出されません。プロトコル・テストは、物理層であれ機能層であれ、こうしたエラーとその原因を特定するために不可欠であり、開発者は設計をデバッグして障害を防ぐことができます。ロジック・アナライザは重要な信号を同時にキャプチャします。メモリ解析 ソフトウェアは、メモリ・プロトコル転送をデコードします。このソフトウェアは、評価 エンジニアがトラフィック・フローをナビゲートし、プロトコル層でメモリ・システムの問題を特定するのに役立つビューを提供します。

DDR5プロトコル評価ソリューション

DDR5デバイスとシステムの検証には、プロトコル層のテストが必要です。Keysight DDR5 プロトコルコンプライアンス試験 ソリューション 、開発者はデバイスやシステムのデコード、検証、デバッグを行うことができます。このソリューションは、システム・コマンドと操作の迅速なナビゲーションのために、凝縮されたトラフィックの概要を提供します。開発者は、キーサイトのロジック・アナライザ上でKeysight memory解析 ソフトウェアを使用して、シグナル・インテグリティ、タイミング、データの問題をデバッグできます。ロジック・アナライザは、DDR5 DIMMからのすべてのデジタル信号を測定するのに必要な入力と帯域幅を備えています。このセットアップにより、システムのパフォーマンスが向上し、リアルタイムのコンプライアンス違反の解析使用して、JEDEC仕様に対するプロトコルのコンプライアンスが検証されます。

DDR5プロトコル評価ソリューションのデモを見る

DDR5プロトコル評価ソリューションの製品をご覧ください

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?