何をお探しですか?
IxNetwork –
ネットワーク・テストオートメーション
ネットワーク・インフラの継続的なテストオートメーション
L2-3ネットワーク・インフラ性能試験自動化
IxNetwork は、総合ネットワークインフラのパフォーマンステストソリューションです。 ルーティング、スイッチイングから、データセンターイーサネットやソフトウェア定義ネットワーキングまで、ほとんどの強力なデバイスおよび最大ネットワークまで対応します。
ネットワーク機器メーカー、サービスプロバイダー、企業のITチームはいずれも、最も厳しい条件下で性能試験を行う必要があります。 IxNetworkは、複数テラバイトのデータを生成し、最大4百万のトラフィックフローを同時に分析できるため、IxNetwork はもっとも強力なデバイスおよび最大ネットワークにも対応できます。

テストオートメーションのサポートはすべて同じではない

自動化サポートは、要件リストを満たしているだけですか?
お使いの検証ネットワークテストツールで自動化が必要なことには変わりませんが、各種ツールの自動化機能は同じではありません。 自動化に期待すること自体は選択プロセスでは明らかにプラスになります。また適切なツールを選択することでネットワークテストの自動化もより容易に、高速化できます。
自動化フレームワークはそれぞれ独自ですが、ほとんどに必要な共通属性がいくつかあります。 自動化サポートをテストツールで適切にすることで、ほとんどのフレームワークへも統合がしやすくなります。 キーサイトのIxNetworkには次の独自機能が備わっています。
- 好適設計のデータモデル駆動 REST API では、情報パスに構造化された JSON を使用
- TCL などのレガシー言語や Python などの最新言語をサポート
- インタラクティブな REST API ブラウザを搭載し、テストのデバッグの高速化が可能
- API へのセキュアアクセスで、テストツールの正規使用のみが可能
- ナビゲーションや検索が容易なサンプルに対応する包括的な記録
IxNetwork はテストをより迅速に開発するための最新の REST API を装備
IxNetwrok独自の機能は、REST APIから直接または Python 中ライブラリや ROBOT ライブラリ、TCL ライブラリからアクセスできます。 これらの API を活用することで、ユーザーはDevOpsの開発と納品が通常となりつつある今日の実世界で必要に応じて柔軟に対応できます。
IxNetworkの自動機能で継続的なテストが可能になります。 設計、展開、最適化、トレーニングなど、製品開発のライフサイクルの全段階において、IxNetwork セキュリティテスト自動化はテストの合理化を行い独自メリットを提供します。
業界標準と実証済みのテスト方法論
RFC 2544のようなテストの業界標準はネットワーク機器やシステムの検証やベンチマークに有効な方法です。 こういった標準化されたテスト方法論は、様々なユースケースをテストするためのベストプラクティスを定義しているので自動テスト環境に統合したいところです。 キーサイトのQuickTestsはこれらの標準化テストを使いやすく再現性のあるパッケージで提供しており、物理的または仮想的なテストポートを使用して複雑な構成やネットワークトポロジを柔軟にテストすることで迅速なテストが実現します。
次世代ネットワークには次世代のテストツールが必要
クラウドにおけるオープン・ネットワーキングのためのソフトウェア
SONiCは複数のベンダーのスイッチやASIC上で動作するLinuxベースのオープンソースのネットワーク・オペレーティング・システムです。 SONiCは、BGPやRDMAなどのネットワーク機能をフルセットで提供し、大手クラウドサービスプロバイダーのデータセンターで稼働してきた実績があります。 大規模なエコシステムとコミュニティの総合力を活用しながら、チームが必要とするネットワーク・ソリューションを柔軟に作成することができます。
キーサイトは、オープンソースの自動化フレームワークとアプリケーション・テスト手法を主導的に定義し、貢献していることに誇りを持っています。 IxNetworkはSONiCテスト用として代表的なテストツールです。 IxNetworkの包括的なネットワークテスト機能はこの次世代のオープンソース・ネットワーク・オペレーティング・システムのテストに最適なツールです。

ご要望、ご質問はございませんか。