パワー・アンプのリニアリティーを向上させる方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

デジタル・プリディストーションを使用してパワー・アンプを効率化

パワーアンプ(PA)リニアリティーと効率の向上には、デジタル・プリディストーション(DPD)と呼ばれる線形化技術が必要です。 DPD技術は、RF PAの圧縮特性を補完するために、ベースバンドに拡張非線形性を追加します。 理想的には、プリディストーターとPAの組み合わせは線形になり、一定のゲインで元の入力信号を増幅します。 プリディストーターを使用すれば、PAを飽和点まで使いながらリニアリティーを良好に維持し、効率を上げることができます。

DPD法は信号発生器を使用してプリディストーション波形を生成し、シグナル・アナライザでDPDモデルを抽出します。 その後、シグナル・アナライザはルックアップテーブル(LUT)や係数などのモデル・パラメータを信号発生器に転送します。 信号発生器は波形にプリディストーションをかけます。 その後、波形を被試験デバイス(DUT) PAに再生します。 この手法により、隣接チャンネル電力比とエラーベクトル振幅を向上させ、よりリニア動作に近く見せることができます。

パワーアンプDPD測定ソリューション

パワーアンプ(PA)の効率化には、PAのリニアリティーを向上させるためのデジタル・プリディストーション(DPD)のようなアルゴリズムが必要です。 VXG信号発生器とUXAシグナル・アナライザからなるキーサイトのパワーアンプDPD測定ソリューションは、プリDPDとポストDPDの両方の測定が可能です。 このソリューションは、歪みと非線形性を低減しながら、異なるシナリオ下でPAのトラブルシューティングを可能にします。 5G NR FR2やWLAN 802.11信号のDPD適合波形を解析するための帯域幅を提供します。

PAでのPDP測定のデモを見る

パワーアンプDPD測定ソリューション関連製品を検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。