量子のためにゼロから設計された新しいシステムで、量子実験を効率化します。

ムーアの法則の終わりが近づく中、量子技術はコンピューターのブレークスルーを実現する手段を提供します。 量子の持つ重ね合わせやもつれといった特徴を利用し、コンピューター、通信、センサーなどの量子アプリケーションでこれまでの常識を超える性能を実現することができます。 物理学や数学の分野で量子研究が新たな段階に入ると、これを応用し実際のシステムを構築することができます。

量子コンピューティング

量子の持つ重ね合わせやもつれといった特徴を利用し、今まで解決できなかった問題を解決することができます。 キーサイトの量子ビット制御ソリューションや高精度な測定機器を用いて、研究者は優れたシステムを構築し、規模を拡大することができます。

Quamtum Computing

量子ビット実現の鍵

捕捉イオン、超電導回路、シリコンスピンなどの量子力学の多くの理論を応用し、量子二準位系という量子ビット(qubit)を物理的に実現することが可能です。 キーサイトの包括的なソリューションポートフォリオには最先端の量子ビット技術向けの制御/測定ソリューションが含まれます。

  • 超電導
  • シリコンスピン
  • 捕捉イオン

量子システムの規模を最適化

量子ビット数が増えると、これに伴い増加する制御信号の同期がますます複雑になります。 オープンなフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)アーキテクチャーを活用することで、キーサイトのスケーラブルなモジュラーソリューションがコストやスペースの最適化をする一方で、柔軟かつ導入の容易なシステムを提供します。

Quantum System
 Labber - Quantum Solutions

Labber Quantum

Labberは、測定器制御とラボ自動化のための包括的かつ使いやすいソリューションです。 弊社のソフトウェアは、量子研究者やエンジニアが最良の実験結果を出せるようお手伝いいたします。 簡単な実験セットアップ、直感的な結果表示機能、効率的な収集データの整理で、結果を素早く入手。

Quantum Benchmark - TrueQ 

Quantum Benchmark社は量子コンピューターのメーカー、ユーザー両方にとって不可欠なソフトウェアレイヤーを提供し、エラーを起こしがちな量子コンピューターのランタイム性能を加速します。

True-Qソフトウェアツールで、ランタイムエラー抑制、エラー対応コンパイル、エラー診断、最適化を行い、量子ハードウェア性能を劇的に向上させます。

このソフトウェアは、量子ハードウェアがユーザー提供のアルゴリズムをユーザー指定の精度で実行できるかどうかを確認する、ミッションクリティカルな課題を解決し、それによりユーザーは量子の分野で優位に立てます。 Quantum Benchmark社は、世界トップレベルの量子コンピューティング専門家の何年にも及ぶ研究に基づいて独自の技術を築き上げました。

Quantum Benchmark ロゴ
量子ベンチマークソフトウェア

量子通信

量子通信とは、量子力学の原理を利用して情報を伝達する方法です。 量子通信の大きな特徴のひとつは、情報を安全に伝達できることです。 これは、通信の傍受や盗聴を試みると量子状態が崩壊し、送信者と受信者の両方にセキュリティの侵害を警告するためです。

量子通信は、量子鍵配送(QKD)、量子テレポーテーション、量子もつれなど、さまざまな方法で達成することができます。 これらの技術は、暗号、安全な通信、量子インターネットなどの分野で可能性を持っています。

量子センシング

量子センシングとは、量子力学の原理を利用して、物理的特性を高精度および高感度で検出ならびに測定することです。 これは、超伝導回路や捕捉イオン、ダイヤモンド窒素-空孔中心など、もつれやコヒーレンスといった量子効果を発揮できる量子システムを用いて達成されます。 量子センシングは、測定、ナビゲーション、医療画像などの分野での応用が期待されています。

Sense_110
ソフトウェア4 EDA

量子 EDA

キーサイトEDAツールは、量子ハードウェアエンジニアのチームがワークフローを合理化し、モーメント法に基づくコスト効率の高い電磁気シミュレーション手法を使用して量子チップの開発を加速することを可能にします。

量子教育

量子科学はもはやニッチな研究分野ではありません。 困難な問題解決につながる技術の可能性を実現すべく、世界中で何十億ドルも投資されています。 この爆発的な成長により、科学者、技術者、技能者など訓練を受けた専門家の必要性が高まっています。 大学が量子関連の科目を強化する中、キーサイトは量子システムの課題解決に携わるエンジニア向けのeラーニングコースを提供しています。

キーサイトユニバーシティでは、大規模な量子システムの設計や身近な問題を解決するソリューションに特化したクラスを提供しています。

Quantum Education
Quantum Events

イベント

キーサイト量子工学ソリューションは量子イノベーションをつなぎ、加速するワールドワイドの機会を提供します。

近日開催予定のすべての会議、トレードショー、ウェビナーイベントリストを表示します。

次のイベントのキーサイト量子を参照してください:

2023年8月29日~9月1日 - SQA Conference、ミュンヘン(ドイツ):ブース5

ご要望、ご質問はございませんか。