USB Type-Cリンクを解析およびデバッグする方法

Infiniium UXR オシロスコープ
+ Infiniium UXR Bシリーズ オシロスコープ

オシロスコープを使用したUSB Type-Cリンクの解析

USB Type-Cリンクの確立と解析は複雑なタスクです。これには、プロトコルネゴシエーションの管理と、高帯域幅オシロスコープおよびリンクフィクスチャを使用した高速データ信号の測定が含まれます。USB4バージョン2.0の速度で動作するType-Cリンクを解析するには、テストエンジニアが40 Gb/s信号を測定し、低コストのパッシブケーブル性能を最適化する必要があります。また、エンジニアは同じ速度で動作する他の3つのレーンからのクロストークを最小限に抑える必要があります。このプロセスには、USB Type-Cデバイスとリンクを解析、デバッグ、最適化するために、高帯域幅オシロスコープ、リンクフィクスチャ、およびプロトコルトリガリング/デコードソフトウェアが必要です。

ソフトウェアがオシロを設定し、リンク内のデバイスからの信号をキャプチャしてデコードします。USBプロトコル・トリガー/デコード・ソフトウェアを搭載した追加のオシロスコープが、デバイスをトリガーしてリンクを開始します。USB Type-Cアクティブリンクフィクスチャとプローブアンプを使用してリンクをオシロスコープに接続し、リンク性能を解析します。リンクをトリガーした後、オシロスコープはサイドバンド信号と高速デジタル 信号をキャプチャしてデコードし、テストエンジニアはこの信号からシグナルインテグリティの潜在的な問題を判断します。

USB Type-Cソリューションリンク解析 ソリューション

USB Type-Cリンクの解析には、リアルタイムプロトコルトリガリングと最大40 Gb/s信号の捕捉のための高性能オシロスコープとソフトウェアが必要です。USB4v2テストソフトウェアを搭載したキーサイトUXR Bシリーズ オシロスコープは、テストを構成し、高速信号を捕捉できます。キーサイトMXR Bシリーズ オシロスコープは、プロトコルトリガリングとデコードを処理します。最後に、キーサイトUSB Type-Cアクティブリンクフィクスチャは、InfiniiMax 4プローブアンプを使用して捕捉された、リンク内のすべてのType-C信号へのアクセスを可能にします。このハードウェアおよびソフトウェアソリューションにより、最速のUSB4バージョン2.0レーン速度でUSB Type-Cデバイスを完全に解析することが可能になります。

USB Type-Cリンクの解析とデバッグのデモを見る

USB4 Type-Cリンク解析向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?