複雑な測定を簡素化し、再現性のある結果を提供

ダウンロードして入手できるXシリーズ測定アプリケーションを使用すると、携帯電話、無線および航空宇宙/防衛機器やデザインに対する理解を深めることができます。

  • EXTの幅広いXシリーズ測定アプリケーションをご確認ください。これにより、設計の特性評価、トラブルシューティング、製造のためのテストコードの迅速な作成が可能になります。
  • これらのアプリケーションは、ベンチトップ・シグナル・アナライザ用の25以上のXシリーズ測定アプリケーションのライブラリに基づくものです。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

最新のアプリケーションソフトウェアとファームウェア、およびエキスパートによるテクニカルサポートを最短時間で提供することで、イノベーションを迅速に進めることができます。

ソフトウェア ライセンス

条件や種類を選択して予算管理が可能で、柔軟性のあるサポートを提供。

ソフトウェアマネージャー

ご利用のキーサイトソフトウェアの管理、ライセンスの請求、最新アップデートヘのアクセス。

ご要望、ご質問はございませんか。