お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ワイヤレス・テスト・プラットフォーム・ソフトウェア
テクノロジー固有の携帯電話/ワイヤレス接続アプリケーションとキーサイトのテストプラットフォームを組み合わせて使用することにより、テストが自動化され、時間がかかり複雑で繰り返し行う測定/解析作業を、容易に行えます。
ソフトウェアでテストを自動化すれば、ワイヤレス・テスト・プラットフォームの機能を活用できるだけでなく、ソフトウェアのメンテナンスも容易になります。
キーサイトのワイヤレス・テスト・プラットフォームの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、ワイヤレス測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。 ソフトウェア製品は、すべてのワイヤレス通信テストプラットフォームに使用でき、セルラー移動機、 5G、LTE、W-CDMA、GSM、Bluetooth®/ワイヤレスLAN機器などのテストを自動化できます。
ワイヤレス・テスト・プラットフォームの機能向上
最適なモデルの検索
ソフトウェアエンタープライズ契約
キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。
イノベーションへの投資を保護
ご要望、ご質問はございませんか。