XP1-class ライトウェーブ・コンポーネント・アナライザ、67 GHz

N4373Eは、67 GHzで優れた精度を備え、無線オーバーファイバーや航空宇宙/防衛アプリケーションはもちろん、40 Gb/s伝送システムの電気/光コンポーネントのテストにも最適な測定ソリューションです。

製品画像
  • Type

    Lightwave Component Analyzer

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • Maximum frequency

    67 GHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

新しいキーサイトN4373E 光波コンポーネント・アナライザは、2ポートまたは4ポート構成の最新のN5224B、N5225B、N5227Bネットワーク・アナライザを提供します。 このLCAは、67 GHzまでの電気/光波コンポーネントのテストに最適な測定ソリューションです。 40 G/100 GbE、400 Gbit/s、1 Tbit/sコヒーレント伝送システム用電気光コンポーネント、Radio over Fiber(RoF)および航空宇宙/防衛(A&D)の電気/光テスト・アプリケーションに最適なテスト測定器です。

N4373Eは、国際標準にトレーサブルで、電気/光Sパラメータ測定のための保証された仕様をターンキーソリューションとして提供しています。 N4694A電子校正キットを基に高度に自動化されたユーザー校正ルーチンは、測定準備を加速させ、光ユーザー校正の必要性がなくなります。 構成や測定のセットアップをガイドし、生産性を向上させる装置です。

絶対周波数応答確度

  • <0.9 dBe(50 GHz、代表値)
  • <1.3 dBe(67 GHz、代表値)

相対周波数応答確度

  • <0.5 dBe(50 GHz、代表値)
  • <1.3 dBe(67 GHz、代表値)

ノイズフロア

  • <- 59 dB (W/A)(67 GHz、E/O測定時)
  • < - 55 dB (A/W)(67 GHz、O/E測定時)

その他の利点

  • オプションの補助入力により、外部レーザーソースを使用した1290~1610 nmの波長でのテストが可能
  • 内蔵のアベレージ・パワー・メーターにより、トランスミッターのパワーを迅速に検証し、断線、屈曲、不良接続を表示可能
  • .NETまたはCOMとSCPIをベースにしたプログラミング・インタフェース
  • 光トランスミッターの出力パワーをユーザーが選択できるため、ターゲットとなるテスト条件への適応が容易に
  • 最大50 GHz帯域幅の850 nmデバイスをテストするための新バージョン
キーサイト Warranty ロゴ