Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EXataネットワークモデリングが通信ネットワークとサイバー脅威をモデル化および可視化するネットワーク・デジタル・ツインを作成する方法をご覧ください。
タイプ
Base Software
Library
Base Software
形状
Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
EXataネットワークモデリングは、ネットワークの挙動を再現するリアルタイム・ネットワーク・シミュレーションとエミュレーションのために、ネットワーク・デジタル・ツインを作成することができます。 エミュレータは、外部動作を正確かつ高品質に再現するため、エミュレートされたシステムは実システムと見分けがつきません。 ネットワーク・エミュレーション・ソフトウェアは、実際のシステムやネットワークが構築される前に、新しいネットワーク技術を評価するためのコスト効率の高い方法を提供します。
EXataは、ソフトウェア仮想ネットワーク(SVN)を用いて、ネットワーク全体、さまざまなプロトコル層、アンテナ、デバイスをデジタルで表現します。 実際の無線機やデバイスと1つ以上のプロトコル層で相互運用し、Hardware-in-the-Loop機能を提供することができます。 またEXataは、実際のアプリケーションを搭載したシステムと接続することができ、実際のネットワークと同じようにSVN上でアプリケーションを実行することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。