何をお探しですか?
リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューション
ハイライト
リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューションは、リモート・ラジオ・ヘッド(RRH)の包括的な機能/性能テストの実施に必要な物理インタフェース、ベクトル信号解析、ベクトル信号生成を提供します。 デジタルフロントホールとのアップリンクおよびダウンリンクRFエアインタフェースを完全に特性評価します。
標準的な使用中のRF、CPRI、DC電源ポートを使用したRRHの接続および制御をします。 3GPP標準に基づいて事前定義された性能テストを実行します。 測定に関する専門知識が組み込まれているため、カスタム・テスト・ハードウェアや複雑なテスト手法の開発に時間を費やすことなく、結果を迅速に検証することができます。
リファレンスソリューションの特長
- コンパクトで高度に校正可能なアーキテクチャー、速度に合わせて最適化
- RRH性能検証のためにあらかじめ定義されたテスト手法
- RRHの物理層接続に直接のインタフェース:ベースバンド、デュアルRF、DCパワー
利点
- テストの総費用を大幅に削減ー経費を削減し、スループットを改善
- テストと測定のプロジェクトを迅速かつ確実に完了
- テストステーションの簡素化とリソースの節約ーカスタムのフロントホールおよびRFスイッチング機能の開発および保全は不要
主な仕様
標準構成
フロントホールからRFまで、アップリンクとダウンリンクの性能を正確に測定します。
この構成では、LTE-FDDリモート・ラジオ・ヘッドの信号生成と信号解析のためのすぐに利用できるテスト方法を提供します。 CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、最大2つの送受信経路をサポートします。
- CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、2つのTRXをサポート
- ダウンリンク性能、CPRIからRFへ
- アップリンク性能、RFからCPRIへ
- サンプルテスト自動化
フロントホールからRFまで、アップリンクとダウンリンクの性能を正確に測定します。
この構成では、LTE-TDDリモート・ラジオ・ヘッドの信号生成と信号解析のためのすぐに利用できるテスト方法、さらにカスタム信号の作成機能も提供します。 CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、最大2つの送受信経路をサポートします。
- CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、2つのTRXをサポート
- ダウンリンク性能、CPRIからRFへ
- アップリンク性能、RFからCPRIへ
- カスタム信号の作成
- 電圧および電流の特性評価
フロントホールからRFまで、アップリンクとダウンリンクの性能を正確に測定します。
この構成では、LTE-TDDリモート・ラジオ・ヘッドの信号生成と信号解析のためのすぐに利用できるテスト方法を提供します。 CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、最大2つの送受信経路をサポートします。
- CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、2つのTRXをサポート
- ダウンリンク性能、CPRIからRFへ
- アップリンク性能、RFからCPRIへ
- サンプルテスト自動化
フロントホールからRFまで、アップリンクとダウンリンクの性能を正確に測定します。
この構成では、LTE-FDDリモート・ラジオ・ヘッドの信号生成と信号解析のためのすぐに利用できるテスト方法、さらにカスタム信号の作成機能も提供します。 CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、最大2つの送受信経路をサポートします。
- CPRI(光)およびRF物理インタフェースにより、2つのTRXをサポート
- ダウンリンク性能、CPRIからRFへ
- アップリンク性能、RFからCPRIへ
- カスタム信号の作成
- 電圧および電流の特性評価
リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューションの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。