お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3022E PathWave サーキットエンベロープ
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
変調ドメインのデジタル変調RF信号励振下でのノンリニア回路を効率的に解析し、時間変動する周波数スペクトラムおよび振幅/位相を作成。 広帯域の変調によるメモリ効果を含む。
主な特長
W3022E PathWave Circuit Envelopeは以下を含みます:
- デジタル変調RF信号励振下の回路を可能にするサーキットエンベロープ・ノンリニア・シミュレータ
- EVM/ACPR/NPRを回路レベルで解析しチューニングおよび最適化
- 広帯域変調信号のメモリ効果を考慮
- 前提条件としてW3021E高調波バランスシミュレータが必要
- W3040EのPtolemy数値ドメイン・システム・シミュレータと組み合わせた回路システムのコ・シミュレーションが可能
複雑なデジタル変調されたRF信号で励起される回路の効率的なシミュレーション技術を提供します。 リニアライザ、RFシステム、PLLシステムの設計用テンプレートが含まれています。 5G、6G、レーダーなどの広帯域デジタル変調RF信号に対して効率的に動作する必要がある増幅器の設計に有効です。 前提条件として、W3021E Pathwave 高調波バランスシミュレータが必要です。
注:このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。