Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- ホーム
- 製品とサービス
- スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)
- E9285B 変調解析ソフトウェア [販売・サポート終了製品]
- 概要と特性
- 購入後のアップグレード
- リソース
HIGHLIGHTS
さまざまな方式に対応するデジタル・ビデオ変調解析:
- デジタル・ビデオ変調解析:E9285B-H01 DVB-T/H、E9285B-H02 ISDB-T、E9285B-H08 DTMB、E9285B-H07 DVB-SH(OFDMモードのみ)
- デジタル・オーディオ変調解析:E9285B-H06 DAB/DAB+/T-DMB、E9285B-H09 ISDB-TSB
- その他:E9285B-H03 ETC、E9285B-H04 DSRC
特長:
- 性能要件に応じて、さまざまなRFフロントエンドをサポート:Xシリーズ シグナル・アナライザ、PSA、E4406AまたはVXIベースのRFベクトル・シグナル・アナライザ89640S/89641S
- セットアップのセーブ/リコール
- 記録のセーブ/リコール
表示値/ディスプレイ:
- シンボルIQコンスタレーション
- シンボル指標(全体のMER、EVM、周波数誤差、振幅誤差、位相誤差など)
- チャネル周波数/インパルス応答
- CCDF、時間、スペクトラム(チャネル・パワーを含む)
E9285Bは、変調解析用のPCベースのソフトウェアで、Xシリーズ上で動作します。また、ESA-E、PSAまたはXシリーズをRFフロントエンドとして、PC上で使用することも可能です。また、ハードウェアを接続するには、89601A VSAソフトウェアを同じPC(またはXシリーズ)上にインストールする必要がありますが、89600のライセンスは不要です。
E9285Bソフトウェアには以下のオプションが含まれています:
E9285B-H01 DVB-T/H変調解析
ステータス:販売完了 後継製品: N6153AまたはW6153A Xシリーズ測定アプリケーション
- DVB-T規格ETSI EN 300 744およびDVB-H規格ETSI EN 302 304に準拠
- 2K、8K、4K C-OFDMモードのサポート
- 5 MHzチャネル幅のサポート(6/7/8 MHzもサポート)
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(MER、EVM、周波数誤差など);イコライザ周波数/インパルス応答;エラー・ベクトル・スペクトラム;CCDFとスペクトラムなど
E9285B-H02 ISDB-T変調解析
ステータス:販売完了 後継製品:N6155AまたはW6155A Xシリーズ測定アプリケーション
- ISDB-T規格ARIB STD-B31に準拠
- 搬送波周波数と帯域幅をユーザ・インタフェースから設定可能
- ISDB-T規格に準拠したモードおよびセグメント・タイプのサポート
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(MER、EVM、周波数誤差など);チャネル周波数/インパルス応答;イコライザ周波数/インパルス応答;エラー・ベクトル・スペクトラム;CCDFとスペクトラムなど
E9285B-H03 ETC解析
ステータス:販売完了 後継製品:N6160A Xシリーズ測定アプリケーション
- ARIB STD-T75に準拠
- ASKモードのサポート
- 表示値/ディスプレイ:アイ開口率、変調指数、オン/オフ比
E9286B-H04 DSRC解析
ステータス:販売完了 後継製品:N9064AまたはW9064A Xシリーズ測定アプリケーション
- ARIB STD-T75に準拠
- π/4-DQPSKモードのサポート
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(EVM、周波数誤差など)
E9285B-H06 DAB/DAB+/T-DMB変調解析
ステータス:販売完了 後継製品:89601B-BHF 89600 VSAソフトウェア
- DAB、DAB+、T-DMB物理層規格に準拠
- 搬送波周波数と帯域幅をユーザ・インタフェースから設定可能
- DAB規格で定義されているモードI、II、III、IVのサポート
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(全体のMER、EVM、周波数誤差、振幅誤差、位相誤差);チャネル周波数/インパルス応答;イコライザ周波数応答;エラー・ベクトル・スペクトラム;CCDF、時間、スペクトラム
E9285B-H07 DVB-SH変調解析
ステータス:販売完了 後継製品:89601B-BHF 89600 VSAソフトウェア
- DVB-SH規格EN 302 583に準拠
- OFDMモードのみ
- 搬送波周波数と帯域幅をユーザ・インタフェースから設定可能
- DVB-SH規格に準拠したモードおよびセグメント・タイプのサポート
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(MER、EVM、周波数誤差など);チャネル周波数/インパルス応答;エラー・ベクトル・スペクトラム;CCDFとスペクトラムなど
E9285B-H08 DTMB変調解析
ステータス:販売完了 後継製品:N6156AまたはW6156A Xシリーズ測定アプリケーション
- DTMB規格GB20600-2006に準拠
- 中国のDTMB(GB 20600-2006)規格のサポート
- シングル・キャリア(C=1)モードとマルチキャリア(C=1780)モードのサポート
- 表示値/ディスプレイ:ヘッダ/ペイロードIQコンスタレーション;ヘッダ/ペイロード・ベクトル;ヘッダ/ペイロード・シンボル
- 指標(MER、EVM、周波数誤差など);チャネル周波数応答;CCDFとスペクトラムなど
E9285B-H09 ISDB-TSB変調解析
ステータス:販売完了 後継製品:N6155AまたはW6155A Xシリーズ測定アプリケーション
- ISDB-TSB規格に準拠
- 搬送波周波数と帯域幅をユーザ・インタフェースから設定可能
- ISDB-TSB規格の1セグメント/3セグメント構成のサポート
- 表示値/ディスプレイ:シンボルIQコンスタレーション;シンボル指標(全体のMER、EVM;レイヤA/B MER;データ/パイロット/TMCC/AC1 MER;周波数誤差、振幅誤差、位相誤差);チャネル周波数/インパルス応答;イコライザ周波数/インパルス応答;エラー・ベクトル・スペクトラム;CCDF、時間、スペクトラム