モデル:
DSOX2004A
モデル:
DSOX2004A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Essential オシロスコープは3つのクラスに分かれています。XR1-classにはInfiniiVision 1000シリーズおよび2000シリーズが含まれ、XR2には3000シリーズが含まれ、XR3にはHD3が含まれます。
InfiniiVision Xシリーズの70 MHzオシロスコープは、4つのアナログチャネル、100 kポイントのメモリ、200,000波形/秒の更新レートを備えています。
ディスプレイサイズ
8.5 inch
最大メモリ長
1 Mpts
アナログチャネル数
4
デジタルチャネル数
0
最大サンプルレート
2 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
2000 Series
Maximum bandwidth
70 MHz
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 532,963
モデル:
DSOX2004A
納期:
数量
オプション
1
オシロスコープ、4チャネル、70MHz | キーサイトCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
オーバーレイ - 日本語
定価:
¥ 558,571
モデル:
DSOX2004A
納期:
数量
オプション
1
オシロスコープ、4チャネル、70MHz | キーサイトCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
ANSI Z540-1-1994 校正
1
オーバーレイ - 日本語
製品同梱物:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。