お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
89601BHFC 89600 VSAカスタムOFDM変調解析
5GおよびカスタムOFDM変調解析
FDD/TDD、MIMO、マルチユーザーシステムを含むカスタムOFDMフォーマットを、チャネル測定、ストリーム測定、クロスチャネル測定により解析できます。
ハイライト
- SCMA/NOMA多元接続によるOFDM、FBMC、F-OFDM
- FDD/TDDモード、最大65,539のサブキャリア
- BPSKから16384QAMまでの変調方式
- EVM, コンスタレーション, バーストサマリー, スペクトラムなど
- 複数の色分けされた結果の同時表示
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。