Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
WaveBeePlusについて学びましょう。これはV2Xおよび車両データストリーミングのための接続プラットフォームであり、幅広い用途に対応する通信ハブです。
アプリケーション
Bench, Lab, Field
Supported V2X technologies
DSRC, C-V2X
V2X lifecycle testing stage
V2X deployment
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
WaveBee Plusは、V2Xおよび車両データストリーミング向けのコネクティビティプラットフォームであり、幅広いアプリケーションに対応する通信ハブでもあります。
複数のインターフェース、オープンなLinuxシステム、およびモジュラー型のWaveBee V2X通信スタックを使用することで、WaveBee Plusは既存の実験室セットアップや車両への設置に統合できます。このシステム設計は、時間とリソースを節約する開発プロセスアプローチを可能にするため、自動車業界において特に価値があります。
Key WaveBee Plus の概要:
WaveBee Plusの主な特長と利点:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。