Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight IxLoad Appliance TriplePlayバージョンには、ソフトウェアバンドルとレイヤー4~7パフォーマンス・テスト・アプリケーションが含まれています。これは、Keysight PerfectStorm OneおよびNovus Oneアプライアンスで、データ、ストレージ、音声、ビデオ、ならびにアクセスおよびVPNを可能にします。
Protocol support
Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols
License options
Perpetual
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。