何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E4980A LCRメータ用のKeysight I/CV VBScriptドライバ
ライブラリのインストール:
以下の測定器にこのソフトウェア・アップデートをインストールします:Keysight I/CV ソフトウェア
このソフトウェア・パッケージには、Spot4980.vbs、Bsweep4980.vbs、Library4980.pdfが含まれています。
VBScriptファイルを、適切なWindowsフォルダ、
\METRICS\ICS\vbscripts\E4980A(ICS使用の場合)または\METRICS\algs\E4980A(I/CVモジュール・スクリプト用)にコピーします。
- Spot4980.vbs:スポット・インピーダンス測定を実行します。
- Bsweep4980.vbs:バイアス掃引インピーダンス測定を実行します。
リビジョン:このVBScriptは、I/CV 2.1、I/CV 3.0ソフトウェアで実行できます。
ドキュメント:下のダウンロードのLibrary4980.pdfを参照してください。