What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Firmware Update for B2200A/B2201A
Instrument Installation:
This firmware is installable into the following instruments.
- B2200A
- B2201A
Firmware Revision:
A.01.04
Resolved Issues:
The following defects are fixed.
- B220x doesn't turn on LED if touched
- Firmware is aborted when a ":rout:func dcon" command is received
- B2200A switching takes approximately 1 second in worst case if LED is ON
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2006-11-15 | A.01.04 | B2200A/B2201A Firmware Rev.A.01.04 |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2006-11-15 | A.01.04 |
| Version Description |
|---|
| B2200A/B2201A Firmware Rev.A.01.04 |
ダウンロード方法
- Information Not Available
インストール方法
- See User Guide.
ライセンス
- Does Not Require a License
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE