Keysight E8491B オプション 001 IEEE-1394/PCI プラグイン・カードは、PCI 2.1 に適合した最新の BIOS 搭載の PC と高い信頼性で動作します。

以下は、PCI 2.1 適合の Keysight Vectra のリストです。

  • VE シリーズ 3 以上
  • VL シリーズ 5 以上
  • XA Pentium Pro
  • VA Pentium Pro
  • すべての Kayak

Windows NT ユーザは、その PC が PCI 2.1. 適合かどうかを知ることができます。

Windows NT インスタレーション CD の \support\hqtool ディレクトリにある NTHQ ユティリティを走らせます。

  • NTHQ があなたの PCI BIOS バージョンは 2.1 以上と報告してきたら、Keysight E8491B はその PC でサポートされます。
  • PCI BIOS バージョン 2.0 が検出されたら、E8491B は動作するかもしれないし、動作しないかもしれません。その PC メーカの PCI 2.0 実装内容によります。
  • アップグレードにより、あなたの PC を PCI 2.1 適合にすることができます。あなたの BIOS をアップグレードし、再度 NTHQ ユティリティを走らせることをお勧めします。BIOS のアップグレードが可能かどうかは、PC メーカに問合わせるか、その web サイトをご覧ください。あなたの PC をアップグレードする前に、システム・ディスクのバックアップを取るようにしてください。

Windows 95 ユーザ:

Keysight E8491B PCI 2.1 適合ユティリティをダウンロードします。このユティリティは、E8491B がサポートされるかどうかを決めます。

  • PCI BIOS バージョン 2.0 が検出されたら、E8491B は動作するかもしれないし、動作しないかもしれません。その PC メーカの PCI 2.0 実装内容によります。
  • アップグレードにより、あなたの PC を PCI 2.1 適合にすることができます。あなたの BIOS をアップグレードし、再度 NTHQ ユティリティを走らせることをお勧めします。BIOS のアップグレードが可能かどうかは、PC メーカに問合わせるか、その web サイトをご覧ください。あなたの PC をアップグレードする前に、システム・ディスクのバックアップを取るようにしてください。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2004-02-20 n/a N/A
リリース バージョン
2004-02-20 n/a
内容
N/A

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: PC

OS

  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Above

対象測定器

  • E8491B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE