IMPORTANT: The Module Update Program is required for all module updates.

You can upgrade Keysight module firmware via GPIB. In some cases, LAN or a serial null-modem cable connection can also be used.

Requirements:

  • PC running Windows operating system
  • To update via GPIB the PC must be fitted with a suitable interface card or adapter. Alternatively, a serial null-modem cable is required, such as is supplied with your Keysight Lightwave mainframe.

Download and extract "ModuleUpdate.exe" to a directory on your PC's hard drive, then execute Module_Update.exe to install the module update program.

The readme.htm file associated with the module update program contains:

  • Notification of prerequisites
  • Notification of known issues
  • Detailed instructions for use
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2009-01-01 2.4.0 Optical Component Test Module Update Program
リリース バージョン
2009-01-01 2.4.0
Version Description
Optical Component Test Module Update Program

ダウンロード方法

  • See Above

インストール方法

  • See Above

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

前提知識

  • See Above

ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE