What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
Module Firmware Upgrade Program
IMPORTANT: The Module Update Program is required for all module updates.
You can upgrade Keysight module firmware via GPIB. In some cases, LAN or a serial null-modem cable connection can also be used.
Requirements:
- PC running Windows operating system
- To update via GPIB the PC must be fitted with a suitable interface card or adapter. Alternatively, a serial null-modem cable is required, such as is supplied with your Keysight Lightwave mainframe.
Download and extract "ModuleUpdate.exe" to a directory on your PC's hard drive, then execute Module_Update.exe to install the module update program.
The readme.htm file associated with the module update program contains:
- Notification of prerequisites
- Notification of known issues
- Detailed instructions for use
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2009-01-01 | 2.4.0 | Optical Component Test Module Update Program |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2009-01-01 | 2.4.0 |
| Version Description |
|---|
| Optical Component Test Module Update Program |
Como Baixar
See Above
Como Instalar
See Above
Licenciamento
- Does Not Require a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 95/98
Pré-requisitos
See Above
Não há versão de software disponível
SHOW MORE