IMPORTANT: The Module Update Program is required for all module updates.

You can now upgrade Keysight module firmware via GPIB or a serial null-modem cable.

Requirements:

  • PC running MS Windows 95/98/2000 or NT 4.0.
  • To update via GPIB the PC must be fitted with a suitable interface card.
  • Alternatively, a serial null-modem cable is required, such as is supplied with your Keysight 8163A mainframe.

Download and extract "Module_Update.exe" to a directory on your PC’s hard drive, then execute Module_Update.exe to install the module update program.

The readme.htm file associated with the module update program contains:

  • Notification of prerequisites,
  • Notification of known issues,
  • as well as detailed instructions for use.

Be sure to study this file before attempting to use the module update software.

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2009-01-01 2.4.0 Optical Component Test Module Update Program
Data de lançamento Versão
2009-01-01 2.4.0
Version Description
Optical Component Test Module Update Program

Como Baixar

  • See Above

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 2000
  • Windows NT
  • Windows 95/98

Pré-requisitos

  • See Above

Não há versão de software disponível
SHOW MORE