キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2018-02-01 09.10pa Keysight i3070 09.10pa Software Patch
リリース バージョン
2018-02-01 09.10pa
Version Description
Keysight i3070 09.10pa Software Patch

This patch should only be installed on i3070 systems or Test Development stations with i3070 09.10p software installed. Please refer to Release Notes for details.

ダウンロード方法

  • Click the "Download" button and save file to local hard drive.

インストール方法

  1. Save the Keysighti3070_0910pa.exe file to your hard drive.
  2. Close all open programs.
  3. Double-click Keysighti3070_0910pa.exe
  4. Follow the on-screen instructions for installation.
  5. To validate the at the software was installed correctly:
    • On the Start menu, select Programs > Agilent ICT > Korn Shell
    • In the Korn Shell window, type version and press Enter. The following software revision should be displayed: Keysight i3070 09.10pa 0717 WN.

ライセンス

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 7

前提知識

  • Information Not Available

対象測定器

  • E990xE/EL, E9988E/EL
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE