What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
BenchLink to VEE Download
To use this, first save the BenchLink waveform as a binary file. Then change the .bin file name and GPIB address in the VEE example to agree with your file name and GPIB address of your 33120A. With the 33120A connected to your computer via the GPIB interface, run the VEE program. The waveform should then download to the 33120A within approximately 20 seconds. You will have to set the output frequency and amplitude after this has been done. You should now be able to verify your arbitrary waveform at the 33120A output with a scope.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2004-02-20 | n/a | data.bin |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2004-02-20 | n/a |
| Version Description |
|---|
| data.bin |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Above
ライセンス
- Does Not Require a License
ダウンロード
Installs on: PC
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 33120A
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE