IOライブラリ・リビジョン:スイート16.1

Keysight IOライブラリ・スイート16.1の最小システム要件は、以下の通りです。

         
オペレーティング・システム Windows XP SP2以降(32ビットのみ) Windows Vista SP1以降(32ビットおよび64ビット)、Home Basic、Home Premium、Business、Ultimate、Enterprise Windows 7(32ビットおよび64ビット)、Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise

Windows Server 2008 R2 (64ビット)

及び

Windows Server 2008 R2 SP1 (64ビット)

Standard, Enterprise1

プロセッサ 600 MHz (x86/x64) 1 GHz (x86/x64) 1 GHz (x86/x64)

1.4 GHz (シングルコア x64)

または

1.3 GHz (デュアルコア x64)

Itaniumはサポートしません

使用可能メモリ 256 MB 1 GB 1 GB 1 GB
ディスク空き容量1

1.5 GBのハードディスク容量。

  • 1 GBがMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1用
  • 100 MBがKeysight IOライブラリ・スイート用。

1.5 GBのハードディスク容量。

  • 1 GBがMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1用
  • 100 MBがKeysight IOライブラリ・スイート用。
     

1.5 GBのハードディスク容量。

  • 1 GBがMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1用
  • 100 MBがKeysight IOライブラリ・スイート用。

1.5 GBのハードディスク容量。

  • 1 GBがMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1用
  • 100 MBがKeysight IOライブラリ・スイート用。
ビデオ 1024 x 768, 96 または 120 DPI 1024 x 768, 96 または 120 DPI 1024 x 768, 96 または 120 DPI 1024 x 768, 96 または 120 DPI
ブラウザ Microsoft インターネットエクスプローラ 6.0 Microsoft インターネットエクスプローラ 7.0 Microsoft インターネットエクスプローラ 8.0 Microsoft インターネットエクスプローラ 8.0

1 注記:Windows Server 2008 R2をご利用の場合は、Keysight IOライブラリのインストールの前に.NET Framework 3.5のインストールが必須です。http://support.microsoft.com/kb/2027770#Win2008R2 をご参照ください。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、Microsoft Corporationの登録商標です。

最終更新: 2011年4月21日