何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
使用可能な測定器
Keysightの特定の測定器で完全なファームウェア対応が実現されました(下の表を参照)。使用可能なファームウェア・バージョンに測定器をアップグレードすれば、測定器でU2000シリーズUSBパワー・センサを使用できるようになります。注記:U2000シリーズUSBパワー・センサを使用する際に、N1918Aパワー・パネルを測定器にインストールする必要はありません。単に測定器のファームウェアを使用可能なバージョンにアップグレードするだけです。 U2000 シリーズUSB パワー・センサとKeysight測定器の互換性については、こちらを参照してください。
| 使用可能なモデル | 使用可能なファームウェア・バージョン | ファームウェアのリンク |
|---|---|---|
| PNA-X:N5242A、PNA:E8361A/C、E8362B/C、E8363B/C、E8364B/C、PNA-L:N5230A/C | A.07.50.13以上 | PNAシリーズ ファームウェア・アップグレード |
| ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ:N9340A/B | A.01.05以上 | N9340Aファームウェア・アップグレード・バージョンA.01.08 |
| MXG:N5181A/82A/83A、N5161A/62A | A.01.31以上 | 信号発生器ファームウェア/ソフトウェア・アップグレード・センタ |
| エコノミー・スペクトラム・アナライザ:N9320B | B.02.20以上 | N9320Bスペクトラム・アナライザ・ファームウェア・アップグレード・バージョンB.03.25 |
| FieldFox RFアナライザ:N9912A | A.02.05以上 | Keysight FieldFox:ファームウェア Updates History |
| ハンドヘルド・ケーブル・アンテナ:N9330 | A.01.05以上 | N9330Aハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・テスタ ファームウェアA.01.65 |
| ENA:E5071C | 9.2以上 | E5071Cネットワーク・アナライザのファームウェア・アップデート |
| ENA: E5072A | 1.01以上 | E5072A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ |