高周波SPICEシミュレータは、非常に大規模なベースバンド回路、スタートアップトランジェント、発振器、高速デジタル/スイッチング回路を解析できる非線形タイム・ドメイン・シミュレータです。

極めて複雑な問題に対してもタイムドメインの解を検出できる高周波SPICEの機能により、最も柔軟性の高い非線形シミュレータを実現しています。このテクノロジーにより、数千個のトランジスタを含む回路を効果的に解析できます。

製品ハイライト

  • すべての線形/非線形デバイスモデルを含め、サポートされている各種デバイスを使ったトランジェント雑音シミュレーション
  • 速度:トランジェントシミュレータのシミュレーション速度が絶えず向上
  • タイムドメインで大規模な低周波と高周波の線形/非線形回路を解析
  • マイクロストリップ/ストリップライン伝送ライン、ベンド、ギャップなどの高周波モデルを直接使用
  • スケマティック上の時間=0の完全解を注釈表示
  • タイムドメイン最適化、プログラマブルおよび掃引最適化、過負荷の警告、掃引変数解析、ユーザー定義測定、デザイン内の任意のラベル付きノードでの電圧/電流プロービングを実行
  • モンテカルロ歩留まり解析、感度/不整合解析、相関法のすべてに、パワフルな表示機能と感度ヒストグラムを使用
  • タイムドメインから周波数ドメインへの変換により、RFデザイナーは周波数ドメインで結果を表示可能
  • Platform Computing社のLoad Sharing Facility(LSF)により以下のオプションをサポート:

o 使用可能な最高速のサーバーを検出して実行

o 同時シミュレーションの実行

o 分散処理。以前に実行したときの解が必要のない掃引で最高の効率を実現

  • Variable Equations(VAREQN)変数をMeasurement Equations(MEASEQN)コンポーネントや最適化/歩留まり/DOE(実験計画法)コントローラーで参照可能
  • Measurement Equationsは、既存データセットのあらゆる内容にアクセス可能なので、目標/仕様で既存のデータを参照するような最適化/歩留まり解析に便利。データは、以前のシミュレーションの他、別のシミュレータや測定器などの外部ソースから作成可能

高周波SPICEは、数千個のトランジスタを含む大規模な高周波RF回路のタイムドメイン解析に理想的なスイートです。これを使用して、ミキサー、発振器、アンプなどの回路の定常状態の応答を解析できます。シミュレータを使用して、トランジェント動作を検証することもできます。例えば、発振器のスタートアップ時間、フィルターのステップ関数応答、パルスドRF回路応答、高速デジタル/スイッチング回路などを検証できます。高周波SPICEは、SPICEトランジェント解析の通常の機能をすべて備えている上に、大規模な回路の収束性が向上しています。また、スケマティックへのDCバックアノテーションなどの新しい機能も追加されています。

高周波SPICEシミュレータは、ADSトランジェント・コンボリューション・エレメントに統合されています。