何をお探しですか?
ADSデスクトップDRC
Advance Design System (ADS)デスクトップDRCは、テクノロジーと革新性で高周波ミックスド信号のエレクトロニック・デザイン・オートメーション(EDA)をリードするKeysight EEsof EDAが提供する包括的なMMIC/RFICレイアウト・デザイン・ルール・チェッカー(DRC)です。ADSにシームレスに統合できる、高周波/高速アプリケーションのIC、パッケージ、ボードの協調設計が可能な、唯一のデザイン・シミュレーション・プラットフォームです。ADS Desktop DRCでは、システム、回路、フル3次元電磁界シミュレーション機能とキーサイトのテスト機器がシームレスに統合され、エレクトロニックデザインをシングルパスで行えます。
ADS Desktop DRCとADSレイアウトを完全に統合することにより、MMIC/RFICのデザイナーは、作成したレイアウトを、テープアウト前にファンドリーDRCルールに対して検証/補正でき、ファンドリーでのDRC違反による遅れが生じません。ファンドリーが承認したDRCルールに基づいて、フラット化したレイアウトや階層レイアウトのコンポーネント/セル固有の識別/検査を含めることができます。PCとLinuxの両方のプラットフォームで動作し、Mentor CalibreやCadence Assuraと統合することにより、これらのサードパーティーのDRCツールの結果をADS DRC環境で表示して補正することができます。
ADS Desktop DRCでは以下が可能です。
- ADSレイアウトとのシームレスな統合により、DRCルールの開発、DRC結果の表示、補正を同じレイアウトデザイン環境で実現可能
- 標準的なDRC機能と高度なDRC機能をすべて装備し、C言語に似たアプリケーション拡張言語(AEL)によって自動化/カスタムルールに対応するように拡張可能
- 階層レイアウトやフラット化したレイアウトへのセル/コンポーネント固有のDRCルールのインテリジェントな適用
- DRCチェックのエッジや多角形のフルプログラマブルな条件選択
- 包括的なオールアングル形状および論理値チェック:間隔、幅、拡張、浸入、排除/包含
- ネイティブDRCまたはMentor CalibreやCadence AssuranadonoなどのサードパーティーのDRCツールから、DRCの結果をクリックしてグラフィック表示されたエラー位置をオートズームし、分類別に並べ替えることが可能
- すべての寸法でのサイズ調整処理により、DRCに準拠するようにレイアウトを調整可能
- mailDRCのサポートにより、ファンドリーで作成されたDRC結果を電子メールを使って表示し補正することが可能
他のDRCツールとは異なり、ADS Desktop DRCは、ファンドリーが承認したDRC機能で最高の性能を実現します。PCとLinuxの両方のプラットフォームで実行でき、ADSネイティブ、Mentor CalibreまたはCadence Assurance DRCチェックの結果を表示できるので、MMIC/RFICデザイナーはレイアウトをADSでローカルに補正して、最終的にエラーのない製造を実現できます。
ADS Desktop DRCは、ADSレイアウトエレメントに統合されています。