Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
レーダー技術の急速な進化により、防衛、航空宇宙、自動車アプリケーションでの利用が拡大しています。システムが複雑化するにつれて、高性能な設計と検証には、レーダーの基本原理、測距予測、正確な測定技術の理解が不可欠となります。
学び:
このブートキャンプは、レーダーシステムの設計、テスト、検証に携わるRFエンジニア、レーダーシステム設計者、および信号解析の専門家に最適です。
レッスン - レーダーの基礎
レーダーの基本原理を紹介します。レーダーは、電波を使用した物体とサイトとの相対的な距離、角度、視線速度を観測する無線測位システムです。レッスン システムの基本的な構成要素、レーダーの距離方程式、さまざまなタイプのレーダーシステム、電子戦システムでの応用について説明します。
アプリケーションノート
TOI測定のためのスペクトラム 設定の最適化
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザで行われる一般的な測定を最適化するのに役立つヒントを紹介します。
レッスン - レーダー測距方程式
レーダーシステムの最大探知距離を決定する数学的公式であるレーダーレンジ方程式について解説します。この方程式は、レーダー送信機の出力、レーダーアンテナのゲイン、レーダー信号の波長、ターゲットのレーダー断面積、およびレーダー受信機のノイズレベルを考慮に入れます。レーダーシステムの探知距離に影響を与える要因を理解することで、設計者は望ましい探知距離性能を達成するためにシステムを最適化できます。
レッスン - パルス圧縮とFMCWレーダー
パルス圧縮とFMCWレーダーについて説明します。パルス圧縮はレーダーシステムの距離分解能を向上させるために使用できる技術であり、FMCWレーダーは周波数変調を使用してレーダーシステムの距離および速度分解能を向上させるタイプのレーダーです。どちらの技術も、望ましい性能を達成するためにシステムを最適化したいレーダーシステム設計者にとって重要です。
レッスン - レーダー測定
レーダー測定について説明します。これは、レーダーシステムに対するオブジェクトの距離、角度、および視線速度を決定するために使用されます。最も一般的なレーダー測定は、距離、方位角、および仰角です。距離測定はレーダーシステムとターゲット間の距離を決定し、方位角測定はレーダーシステムに対するターゲットの方向を決定し、仰角測定はレーダーシステムに対するターゲットの高度を決定します。レーダー測定はさまざまなアプリケーションにとって重要であり、レーダー測定がどのように行われるかを理解することで、エンジニアはアプリケーションの特定のニーズを満たすレーダーシステムを設計できます。
レッスン - 脅威シミュレーションと解析
レーダー測定について説明します。レーダー測定は、レーダーシステムに対するオブジェクトの距離、角度、および視線速度を決定するために使用されます。距離測定は、レーダーパルスがターゲットに到達して戻るまでの時間を決定することによって行われます。方位角および仰角測定は、レーダービームがターゲットに当たったときの角度を測定することによって行われます。レーダー測定は、ターゲット追跡、ナビゲーション、気象予報など、さまざまなアプリケーションにとって重要です。
第6課 -
ハードウェア
N5182B MXG XシリーズRFベクトル信号発生器、9 kHzto6 GHz
N5182B MXG XシリーズRFベクトル高性能信号発生器は、9kHzto6GHzの周波数レンジを備え、研究開発における「ゴールデンタランスミッタ」となるように微調整されています。
5G 16 基地局信号の分析方法
ノイズとディストーションをバランスさせ、測定性能を最適化
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?