Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
ラボで後処理スペクトラム管理ソフトウェアを使用して干渉を特定します。
このセレクタツールを使用して、航空宇宙・防衛分野のATE要件に最適な電源を迅速に特定してください。
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
トレードインで、より高速なデジタル検証を低コストで実現します。
データセンターインフラストラクチャのあらゆる部分をエミュレートします。あらゆるものをエミュレート。すべてを最適化。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最新の製造向けに設計された堅牢なインラインおよびオフラインICTにより、高速かつ正確なボードレベルテストを実現します。
迅速なイノベーションを継続できるよう優先的に提供される、厳選されたサポートプランをご覧ください。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
成功事例
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
量子物理学に関連する様々なアプリケーションと技術の基礎的な紹介。
学び:
レッスン - 導入 -量子
磁気測定、グラジオメトリー、PNTなどの量子センシングにおけるアプリケーションの概要を広く説明します。このレッスンの終わりまでに、現在どのような種類の量子センサーが存在するかを学ぶことができます。
レッスン -量子
量子センシングの背後にある理論(エンタングルメントやコヒーレンスなど)について解説します。このレッスンを終えるまでに、量子センサーがどのように機能するかについてより深く理解できるようになります。
量子レーダーとLIDARの背後にある理論を考察します。このレッスンを終える頃には、量子レーダーが従来のレーダーシステムをどのように凌駕できるかについて、より深く理解できるようになるでしょう。
レッスン - DNVs(ダイヤモンド窒素空孔)
ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)中心を量子センサーとして使用することについて解説します。このレッスンを終えるまでに、NV中心がどのように機能し、物理的特性の測定にどのように使用できるかについてより深く理解できるようになります。
キーサイトの機器が量子センシング実験の実施にどのように使用できるかを示します。このレッスンの終了時には、量子センシングにキーサイトの機器を使用する方法について、より深く理解できるようになります。
何をお探しですか?