Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト CyPerf ソフトウェアは、アプリケーションおよびセキュリティ向けの真のクラウドネイティブなテストソリューションであり、物理環境とクラウドベース環境の両方で、現実的なユーザーおよびネットワークのワークロードを再現可能です。毎秒数百万のユーザーと接続をサポートし、弾力的にスケーリングします。Secure Access Service Edge (SASE)、Zero Trust Network Access (ZTNA)、ハイブリッドアーキテクチャなどの最新の分散インフラストラクチャにおけるパフォーマンスとセキュリティの検証を可能にします。CyPerfは、暗号化されたトラフィック、VPN、および実際のアプリケーション動作のエミュレーションをサポートし、大規模な環境下で有意義な洞察を提供します。人気の構成のいずれかについて、今すぐお見積もりをご依頼ください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
大規模なSSL、TLS、およびIPsecトラフィックをシミュレートし、セキュリティ制御と暗号化環境の可視性を検証します。
パブリック、プライベート、またはハイブリッドクラウドでネイティブに動作し、分散アーキテクチャ全体で性能とセキュリティの検証を可能にします。
SASE、ゼロトラスト、SD-WAN、およびVPNシナリオのテストをサポートし、実環境条件下でのレジリエンスを確保します。
ネットワークの成長に合わせて拡張可能な弾力的な性能テストを提供し、ラボから生産まで一貫した検証を可能にします。
938-1101
CyPerfスターターバンドル(2エージェント、最大2 Gbps、30日間サブスクリプション)
938-1100
CyPerfスターターバンドル(2エージェント、最大10 Gbps、30日間サブスクリプション)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
実際のユーザー行動をエミュレートするには、プロトコルレベルのアクティビティだけでなく、SaaSサービスへのアクセス、ファイルのダウンロード、ビデオ通話の開始といったアプリケーション層のアクションも模倣するトラフィックを生成する必要があります。CyPerfのようなツールは、豊富なアプリケーションフローライブラリ(HTTP/S、DNS、VoIP、Office 365、Zoomなど)を提供し、カスタマイズ可能なレート、セッション期間、ペイロードサイズ、暗号化プロトコルでトラフィックパターンを設定できます。さらに、トラフィックは地理的に分散したテストエンドポイントに分散させることができ、異なる場所からクラウドホスト型アプリケーションにアクセスするユーザーをシミュレートできます。このエミュレーションは、実際の負荷条件下で、ネットワークが同時セッション、レイテンシに敏感なタスク、および暗号化されたトラフィックをどのように処理するかを評価するのに役立ちます。
ゼロトラストの検証には、最小特権アクセス、セグメンテーション、および検査ポリシーがすべてのユーザー、デバイス、アプリケーションにわたって一貫して適用されていることを実証する必要があります。ゼロトラストテストソリューションは、支店とクラウドゾーン間、またはユーザーとマイクロサービス間などの信頼境界の両側にエージェントを配置し、さまざまなアクセスシナリオを試行することでこれをサポートします。許可されたトラフィックと拒否されたトラフィックをエミュレートし、暗号化されたプロトコル(TLS 1.2/1.3)を使用し、認証とポリシー適用をテストするためのロールベースのトラフィックフローを含みます。レポートには、ポリシーが失敗したかどうか、どこで失敗したか、パケットがドロップされたか不適切に暗号化されたか、セキュアセッションの確立に要した時間が詳細に示されます。これにより、チームはゼロトラストアーキテクチャにおける誤設定や盲点を特定できます。
セキュリティ対策のパフォーマンスコストを測定するには、ネットワークパスを介して制御されたトラフィックを生成し、セキュリティデバイスの有無によるベースラインメトリックを比較する必要があります。ゼロトラストテストソリューションは、暗号化されたセッションを含むL2~L7で再現性の高いフローを作成することでこれを実現し、ファイアウォール、セキュアウェブゲートウェイ、IDS/IPS、クラウドネイティブセキュリティサービスに負荷をかけます。スループット、レイテンシ、ジッター、パケットロス、セッションセットアップ時間などの詳細なメトリックを記録します。エンジニアは、SSLインスペクション、アプリケーションフィルタリング、またはディープパケットインスペクションが、現実的な負荷の下でエンドユーザーエクスペリエンスにどのように影響するかを分析できます。これにより、パフォーマンス目標を犠牲にすることなく、データに基づいたセキュリティポリシーの調整が可能になります。
SASEおよびSD-WANアーキテクチャは、ポリシー駆動型ルーティング、暗号化トンネル、動的パス選択、クラウドベースの検査に大きく依存しており、これらすべてはさまざまなネットワーク条件下で検証される必要があります。CyPerfのような効果的なシミュレーションツールは、分散型エージェントの展開をサポートしており、トラフィックジェネレータをブランチ、クラウドゲートウェイ、コアノードに配置できます。これらのエージェントは、アプリケーション固有のトラフィックフローを開始し、トンネル(IPSec、GRE、SSL VPNなど)全体でのパフォーマンス、およびフェイルオーバーや劣化条件下でのパフォーマンスを測定できます。また、管理されていないデバイスからのアクセスや制限されたSaaSアプリへのアクセス試行など、セキュリティシナリオをエミュレートし、SASEまたはSD-WANファブリック全体で動的なポリシー適用、IDベースのセグメンテーション、およびパフォーマンスSLAが常に満たされているかをチームが検証するのに役立ちます。