教育用波形ファンクションジェネレータ

信頼性の高いエントリーレベルの波形生成

キーサイトのWG1-class Essential 波形/ファンクションジェネレータには、EDU33210シリーズが含まれます。これらは、信頼性の高い波形生成のための内蔵波形と変調機能を提供し、商用ラボと教育ラボの両方に最適です。大型7インチカラーディスプレイ、直感的なインターフェース、USBおよびLAN経由のリモート接続により、当社のEssential 波形/ファンクションジェネレータは、回路のトラブルシューティング、通信信号のシミュレーション、または波形の基礎教育に必要な汎用性と信頼性を提供します。当社の人気のある構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。

内蔵波形

正弦波、方形波、ランプ波、パルス波を含む17種類の内蔵波形に加え、指数関数的立ち下がり/立ち上がり、ガウスパルス、ローレンツなどの特殊波形も搭載しています。

大型カラーディスプレイ

高解像度7インチカラーディスプレイは、波形設定と出力信号の鮮明なリアルタイム表示を提供し、使いやすさを向上させ、エラーを削減します。

リモート接続

USBおよびLANインターフェースはリモートアクセスを提供し、計測器制御およびロギングソフトウェアを介したPCベースの操作とリアルタイム波形解析を可能にします。

変調機能 

AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWMの6種類の内蔵変調タイプを提供し、RFID、DVB-S、Zigbee®などの通信プロトコルのテストに利用できます。

製品画像
  • 帯域幅

    20 MHz

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • 任意波形

    Yes

  • 最大サンプルレート

    250 MSa/s

  • インタフェース

    USB, LAN

よくあるご質問