一般的なイーサネットから車載イーサネットへ

フライヤー

相違点とは何か

一般的なイーサネット

一般的なイーサネット、BASE-TXは、インターネットインフラ企業や高速データセンター、オフィスや家庭で、大量データを処理できるセキュアな転送媒体として実証済みです。マルチポイント接続、広帯域幅、低遅延といったイーサネットの利点は、車載用機器メーカーにとって魅力的です。ただし、従来のイーサネットは、OEMが設定したEMI/RFI要件を満たしておらず、干渉の影響を受けやすいため、車両内の過酷な条件で使用するのに適していませんでした。

 

車載イーサネット

広帯域幅を使用するセンサ、コントロール、インタフェースが増加しているため、高速なデータスループットと信頼性の高いネットワークが必要になります。車載イーサネットは、自動車のインタフェースアプリケーション用に設計された物理層規格です。このテクノロジーはIEEEによって802.3bw(100BASE-T1)という名称で標準化され、その後、拡張によって802.3bp(1000BASE-T1)、802.3.cg(10BASE-T1S)、および802.3ch(2.5/5/10 GBASE[1]T1)が追加されています。10 Gbit/sを超えるインタフェースを実現するために、802.3cy(25 Gbps)、802.3cz(光2.5/5/10/25/50 Gbps)、および802.3dhといった新しい車載イーサネット規格の計画と策定も進んでいます。車両内部のケーブルやハーネスの重量は、メーカーにとって大きな課題です。車載イーサネットは1本のツイストペアケーブルで実装されるため、ケーブルハーネスの総重量を30 %も軽量化することができます。