E6953A DSRC(COC) テストソリューション
ブローシャー
専用狭域通信(DSRC)とは、米運輸省の高度通信システム(ITS)協働プログラム局が管轄する、「通信を利用した予防安全設備の高度データ伝送を可能にする双方向短~中距離無新通信能力」のことです。報告および指令FCC-03-324では、連邦通信委員会(FCC)はITS自動車安全移動アプリケーション向けに、5.9 GHz帯域で75 MHzの周波数を割り当てました。DSRC技術を使用して安全性と相互接続性を確保し、あらゆる種類の車両の衝突を防ぎ、全ての交通システムにわたる移動性と環境面での利点を向上させます。