マルチアンテナMIMO伝送向けのRFパワー測定ソリューション | キーサイト

アプリケーションノート

概要

MIMO無線接続技術は、今日のブロードバンドデータ伝送機器に広く採用されていますが、ETSIEN300328v1.8.1テスト規格の改訂に伴って、マルチチャネルRFパワー測定の新しい要件が定義されました。これはEN301893.v1.7.1などの他のテスト規格にも流用される可能性があります。これらの新しいRFパワー測定要件に対応してテストを行うには、次のような課題があります。

  • すべてのアンテナ出力で最大4つの測定チャネルの同期が必要
  • 非アダプティブモードで動作する非FHSSデバイスの測定には1s以上の測定持続時間が必要
  • 1MSa/s以上の測定速度が必要
  • 最大400万個のバースト信号検出パワーのデータサンプルの取得が必要

このアプリケーションノートでは、改訂されたEN300328v.1.8.1およびEN301893v1.7.1要件に対応する新しいRFパワー測定ソリューションについて解説します。このソリューションは、主に、KeysightU2020XシリーズUSBピーク・パワー・センサと、KeysightU2531A2MSa/sUSBモジュラーデータ収集(DAQ)ユニットで構成されています。

テスト要件

ヨーロッパ電気通信標準協会(ETSI)は、現在と将来のための通信規格の策定を目的とする独立した非営利組織です。ETSIは、ヨーロッパにおける情報/通信テクノロジー(ICT)の標準化を担っています。対象のテクノロジーは、通信、放送、および高度交通システム(ITS)や医療電子機器などの関連分野にわたります。無線ローカル・エリア・ネットワーク(無線LAN)機器やBluetooth®機器に使用される広帯域データ伝送システムを製造するメーカーは、ETSIが定義した仕様に製品が適合することを証明する必要があります。

EN300328v1.8.1(2.4GHz)およびEN301893v1.7.1(5GHz)テスト規格には、MIMO、ビームフォーミング、アダプティビティに関する新しいテスト要件が規定されています。具体的には、単一のテストシステムで新たにマルチチャネル同期パワーを測定する手順と、テストケースおよび動的周波数選択(DFS)をサポートする手順が、定義されています。このため、研究開発やテストラボでは、2.4GHzおよび5GHzバンドで動作する無線デバイス用の認証テストシステムが必要です。

キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!