ホワイトペーパー
キーサイトのAutonomous Drive Emulation(ADE)プラットフォームは、ありふれたものから100万分の1までの現実的な道路シナリオに対してラボ内でテストを行うための環境エミュレーターです。このプラットフォームは、トータル・シーン・ジェネレーションにより、実際のセンサーへの時間的に同期した入力を用いてADASソフトウェアを実行します。また、そのオープンなアーキテクチャは、既存のHILシステムや3Dモデラーとの連携を可能にします。これにより、ADASをレベル5へと進化させることができます。
多面的な環境エミュレーションによるトータルな道路シーンの生成。ADEは、実際のセンサー、ECUソフトウェア、AIロジックなどを総合的に検証することで、ソフトウェアシミュレーションとADAS機能の実走行テストとのギャップを埋めます。ADASソフトウェアの新機能の開発を加速し、開発サイクルの早い段階でADASソフトウェアの動作についての深い洞察を得ることができます。レーダーやカメラなどの視線ベースのセンサーを徹底的に検証し、通信ベースのシステム(C-V2Xなど)の同期テストを行うことで、検証プロセスの信頼性を高めます。車両に使用される実際のセンサーを時間的に同期して刺激しながら複雑な状況をエミュレートすることで、危険な状況やリスクを伴うコーナーケースなどをラボでカバーすることができます。開発プロセスの早い段階で潜在的な問題を発見し、発売後の不具合の可能性を低減します。最終的には、より多くのシナリオをより早くテストし、必要なADAS機能に対する信頼性を高めることができます。
何をお探しですか?