Cómo validar la latencia de la inferencia de IA

KAI Inference Builder
+ KAI Inference Builder

Detecta los límites de latencia a tiempo

Validar la latencia de la inferencia de la inteligencia artificial (IA) supone un reto, ya que las implementaciones en producción deben procesar simultáneamente usuarios concurrentes, solicitudes con contextos extensos y conversaciones de varios turnos, en lugar de las solicitudes aisladas de las pruebas de rendimiento. Estas condiciones de carga de trabajo pueden aumentar la latencia de respuesta, reducir el rendimiento, provocar la pérdida o el retraso de solicitudes y dar lugar a una utilización desigual de los recursos de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) en las diferentes etapas del proceso de inferencia, lo que dificulta predecir el rendimiento en el mundo real basándose únicamente en pruebas sintéticas.

Para validar de forma eficaz la latencia en la inferencia de IA, es necesario contar con una emulación de cargas de trabajo repetible que refleje el comportamiento realista de las solicitudes, la concurrencia de usuarios y los patrones de respuesta, al tiempo que se mide el rendimiento sensible al tiempo en toda la pila. Los ingenieros necesitan tener visibilidad de métricas como el tiempo hasta el primer token, el tiempo hasta el último token, los tokens por segundo, la utilización de la caché y la telemetría de la GPU, para poder identificar cuellos de botella, evaluar los límites de escalabilidad y comprender cómo las decisiones de diseño de la infraestructura afectan a la experiencia del usuario en condiciones similares a las de producción.

Solución para la latencia en la inferencia de IA

Para probar y validar la latencia de la inferencia de IA es necesario generar cargas de trabajo realistas que reflejen cómo interactúan los usuarios con las aplicaciones de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) bajo una demanda sostenida y con picos de actividad. Keysight AI Inference Builder permite a los equipos de ingeniería emular tráfico de inferencia de alta fidelidad a gran escala, correlacionar métricas nativas de inferencia con la telemetría a nivel de sistema y detectar cuellos de botella de latencia en las capas de computación, memoria, caché, redes y orquestación, lo que ayuda a optimizar la infraestructura de inferencia de IA antes de su implementación en producción.

Ver el diagrama de bloques de la solución para la latencia en la inferencia de IA

Cómo validar la latencia de la inferencia de IA

Descubre los productos para la solución de latencia en la inferencia de IA

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?