Wie man die Latenz von KI-Inferenzen validiert

KAI Inference Builder
+ KAI Inference Builder

Latenzgrenzen frühzeitig ermitteln

Die Validierung der Latenz von KI-Inferenzprozessen ist anspruchsvoll, da Produktionsumgebungen gleichzeitig mehrere Benutzer, ausführliche Kontextanfragen und mehrstufige Dialoge verarbeiten müssen, anstatt isolierte Benchmark-Anfragen zu bearbeiten. Diese Arbeitslastbedingungen können die Antwortlatenz erhöhen, den Durchsatz verringern, zu verworfenen oder verzögerten Anfragen führen und die GPU-Ressourcen in den verschiedenen Phasen der Inferenzpipeline ungleichmäßig auslasten. Daher lässt sich die tatsächliche Leistung nur schwer allein anhand synthetischer Tests vorhersagen.

Eine effektive Validierung der Latenz von KI-Inferenzprozessen erfordert eine wiederholbare Workload-Simulation, die realistisches Eingabeverhalten, Benutzerkonkurrenz und Antwortmuster widerspiegelt und gleichzeitig die zeitkritische Performance über den gesamten Stack misst. Entwickler benötigen Einblick in Metriken wie die Zeit bis zum ersten Token, die Zeit bis zum letzten Token, Token pro Sekunde, Cache-Auslastung und GPU-Telemetrie, um Engpässe zu identifizieren, Skalierbarkeitsgrenzen zu bewerten und zu verstehen, wie sich Infrastruktur-Designentscheidungen auf die Benutzererfahrung unter produktionsnahen Bedingungen auswirken.

Lösung für Latenzprobleme bei KI-Inferenzen

Das Testen und Validieren der Latenz von KI-Inferenzprozessen erfordert eine realistische Workload-Generierung, die die Interaktion von Nutzern mit großen Sprachmodell-Anwendungen (LLM) unter anhaltender und kurzzeitiger Last widerspiegelt. Keysight AI Inference Builder ermöglicht es Entwicklungsteams, hochpräzisen Inferenzverkehr in großem Umfang zu simulieren, inferenznative Metriken mit Systemtelemetrie zu korrelieren und Latenzengpässe in den Bereichen Rechenleistung, Speicher, Cache, Netzwerk und Orchestrierung aufzudecken. Dies trägt zur Optimierung der KI-Inferenzinfrastruktur vor dem Produktiveinsatz bei.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für KI-Inferenzlatenz

Wie man die Latenz von KI-Inferenzen validiert

Entdecken Sie Produkte zur Lösung von Latenzproblemen bei KI-Inferenzen.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?