Cómo realizar mediciones combinadas de CV intravenosas

Analizador de parámetros
+ Analizador de parámetros

Realizar pruebas integradas de IV y CV

Las mediciones combinadas de corriente-tensión (IV) y capacitancia-tensión (CV) requieren un control coordinado de las unidades de medida de fuente y del hardware de medición de capacitancia dentro de una configuración de prueba unificada. El sistema de medición debe ser compatible tanto con mediciones IV triaxiales como con mediciones CV coaxiales, al tiempo que mantiene la integridad de la señal, la protección y las rutas de retorno adecuadas para garantizar la precisión en los distintos modos de medición.

La configuración de medición implica la configuración de cableado compartido y mecanismos de conmutación para permitir transiciones fluidas entre mediciones de tensión de entrada (IV) y corriente de entrada (CV) sin necesidad de reconfigurar físicamente las conexiones. La precisión de los resultados depende de minimizar los efectos parásitos, estabilizar las rutas de medición y aplicar técnicas de compensación, al tiempo que se mantienen condiciones de sonda constantes en el dispositivo sometido a prueba.

Solución integrada para la medición de la presión venosa central

La realización de mediciones combinadas IV y CV requiere una arquitectura de medición unificada capaz de alternar entre los modos de corriente-tensión y capacitancia-tensión sin modificar las conexiones físicas. La solución integra un analizador de dispositivos semiconductores con unidades de medida de fuente, una unidad de medición de capacitancia multifrecuencia y una unidad de conmutación que unifica las rutas IV y CV. El sistema permite el cambio automático entre modos de medición, mantiene las rutas de protección y retorno adecuadas y admite la compensación de errores mediante control por software. Entre las capacidades adicionales se incluyen el voltaje de polarización ampliado para mediciones CV, la ejecución automatizada de pruebas y una configuración simplificada mediante algoritmos de medición predefinidos, lo que permite una caracterización de dispositivos eficiente y repetible.

Consulte el diagrama de bloques de la solución integrada de medición de IV y CV

Cómo realizar mediciones combinadas de CV intravenosas

Descubre los productos de nuestra solución integrada de medición de volumen circulante intravenoso

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición integrada de la presión venosa central por vía intravenosa

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?