Wie man kombinierte IV-CV-Messungen durchführt

Parameteranalysator
+ Parameteranalysator

Führen Sie integrierte IV- und CV-Tests durch.

Kombinierte Strom-Spannungs- (IV) und Kapazitäts-Spannungs- (CV) Messungen erfordern die koordinierte Steuerung von Messquellen und Kapazitätsmessgeräten in einem einheitlichen Testaufbau. Das Messsystem muss sowohl triaxiale IV-Messungen als auch koaxiale CV-Messungen unterstützen und dabei Signalintegrität, Schutzmechanismen und korrekte Rückwege gewährleisten, um die Genauigkeit in verschiedenen Messmodi sicherzustellen.

Der Messaufbau umfasst die Konfiguration gemeinsamer Verkabelung und Schaltmechanismen, um nahtlose Übergänge zwischen IV- und CV-Messungen ohne physische Neukonfiguration der Verbindungen zu ermöglichen. Genaue Ergebnisse hängen von der Minimierung parasitärer Effekte, der Stabilisierung der Messpfade und der Anwendung von Kompensationsverfahren bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung konsistenter Messbedingungen am Prüfling ab.

Integrierte Lösung zur IV-CV-Messung

Die Durchführung kombinierter I-V- und C-V-Messungen erfordert eine einheitliche Messarchitektur, die das Umschalten zwischen Strom-Spannungs- und Kapazitäts-Spannungs-Modi ohne physisches Umstecken von Verbindungen ermöglicht. Die Lösung kombiniert einen Halbleiter-Geräteanalysator mit Source Measure Units, einer Multifrequenz-Kapazitätsmesseinheit und einer Schalteinheit, die I-V- und C-V-Pfade zusammenführt. Das System ermöglicht das automatische Umschalten zwischen Messmodi, hält korrekte Guarding- und Rückwege ein und unterstützt die Fehlerkompensation per Softwaresteuerung. Zu den weiteren Merkmalen gehören erweiterte Vorspannungen für C-V-Messungen, automatisierte Testausführungen und ein vereinfachtes Setup durch vordefinierte Messalgorithmen, die eine effiziente und wiederholbare Bauteilcharakterisierung ermöglichen.

Siehe Blockschaltbild der integrierten IV-CV-Messlösung

Wie man kombinierte IV-CV-Messungen durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer integrierten Lösung zur IV-CV-Messung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die integrierte IV-CV-Messung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?