EV – EVSE 충전 통신 인터페이스 테스터

EV EVSE 통신 인터페이스 테스터는 EV EVSE 컨트롤러(EVCC 및 SECC)의 부품 수준 테스트를 위해 설계되었습니다.

제품 이미지
  • Applications

    Charging communication test

  • Maximum power

    N/A

  • Supported standards

    CCS, NACS

  • Use cases

    Emulation, Conformance, Analysis

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

컴포넌트 레벨에서 EV 및 EVSE 통신 컨트롤러 테스트

전기차(EV) 및 전기차 충전 장비(EVSE) 충전 통신에 대한 포괄적인 테스트를 통해 프로토콜 적합성, 오류 감지, 보안 및 전반적인 시스템 신뢰성과 관련된 문제를 해결하십시오. 키사이트 SL1550A EV - EVSE 충전 통신 인터페이스 테스터(Com Tester)는 전기차 통신 컨트롤러(EVCC) 및 충전 장비 통신 컨트롤러(SECC)를 에뮬레이트할 수 있게 하며, 개발, 적합성, 제조 및 Hardware-in-the-Loop(HiL) 통합 테스트를 지원하여 다양한 테스트 시나리오에서 활용도를 제공합니다.

  • 컴포넌트 레벨 테스트를 쉽게 수행하고 테스트 대상 장치(DUT)의 초기 개발 단계에서 문제를 식별하십시오.
  • 테스트에 소요되는 시간과 비용 절감
  • 상호 운용성 문제 방지
  • 충전 실패로 이어지는 통신 오류 방지