Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
WirelessPro ermöglicht es Ihnen, verschiedene Aspekte von 5G-Netzwerken zu modellieren, zu simulieren und zu analysieren. Advanced Technologien und zukünftige 6G-Funkkanäle mit beispielloser Leichtigkeit und Genauigkeit.
Erhalten Sie schnellere und klarere Erkenntnisse mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Beschleunigen Sie die Signalanalyse mit der VSA-Software von Keysight. Visualisieren, demodulieren und beheben Sie Fehler mit über 75 Signalstandards präzise.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Unsere hochdichten ATE-Netzteile beseitigen den Zielkonflikt zwischen Testdurchsatz und Präzision.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Testen Sie Verbindungen und simulieren Sie Datenverkehr bis zu 1.6T pro Hafen
Testen Sie Verbindungen und emulieren Sie Datenverkehr mit bis zu 1,6 T pro Port.
Fehlerleistungsvalidierungssystem für 1,6 Terabit (224G)-Verbindungen
Die Interconnect- und Netzwerk-Performance-Tester von Keysight ermöglichen die Erzeugung von extrem schnellem Datenverkehr zur Validierung von Bandbreite, Latenz und Stabilität von Kupfer- und Glasfaserverbindungen in KI-Clustern und Rechenzentrumsnetzwerken. Die in den Modellen 800GE und 1600GE erhältlichen Tester simulieren realistische Verkehrsprofile und Protokolle zur Staukontrolle, um die Leistung von Switches, Kabeln und Beschleunigern in KI/ML-Umgebungen zu charakterisieren. Dabei werden detaillierte Metriken von PHY- und Link-Layer-Fehlerkorrekturalgorithmen erfasst. 1.6T Diese Systeme, die sowohl als Tisch- als auch als Rack-Version verfügbar sind, bieten Netzwerkgeräteentwicklern und Rechenzentrumsbetreibern die nötigen Einblicke, um Verbindungen für die Verarbeitung von KI-Workloads zu optimieren. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Nachfrage nach höherem Datendurchsatz in KI- und Rechenzentrumsnetzwerken beschleunigt den Übergang der Branche zu 800GE und 1,6 Terabit Ethernet ( 1.6T Netzwerkverbindungen und darüber hinaus. Schnittstellen mit elektrischen Übertragungsraten von über 212 Gbit/s und 106 Gbit/s sind entscheidend für die Erreichung höherer Zuverlässigkeitsziele in der gesamten Netzwerkinfrastruktur. Netzwerke müssen eine höhere Bandbreite und niedrigere Kosten pro Gigabit bieten. Industriestandards für 800GE und 1.6T Steckbare MSAs definieren ein breites Spektrum an Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- und Kupferverbindungen. Die Mehrkanal-Testlösung für funktionale Verbindungen von Keysight (FITS 8CH) bietet 8 Sende- und 8 Empfangskanäle zur Validierung der Bitfehlerrate (BER) und der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC).
Die Interconnect- und Netzwerk-Performance-Tester von Keysight ermöglichen die Erzeugung von extrem schnellem Datenverkehr zur Validierung von Bandbreite, Latenz und Stabilität von Kupfer- und Glasfaserverbindungen in KI-Clustern und Rechenzentrumsnetzwerken. Die in den Modellen 800GE und 1600GE erhältlichen Tester simulieren realistische Verkehrsprofile und Protokolle zur Staukontrolle, um die Leistung von Switches, Kabeln und Beschleunigern in KI/ML-Umgebungen zu charakterisieren. Dabei werden detaillierte Metriken von PHY- und Link-Layer-Fehlerkorrekturalgorithmen erfasst. 1.6T Diese Systeme, die sowohl als Tisch- als auch als Rack-Version verfügbar sind, bieten Netzwerkgeräteentwicklern und Rechenzentrumsbetreibern die nötigen Einblicke, um Verbindungen für die Verarbeitung von KI-Workloads zu optimieren. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Die Nachfrage nach höherem Datendurchsatz in KI- und Rechenzentrumsnetzwerken beschleunigt den Übergang der Branche zu 800GE und 1,6 Terabit Ethernet ( 1.6T Netzwerkverbindungen und darüber hinaus. Schnittstellen mit elektrischen Übertragungsraten von über 212 Gbit/s und 106 Gbit/s sind entscheidend für die Erreichung höherer Zuverlässigkeitsziele in der gesamten Netzwerkinfrastruktur. Netzwerke müssen eine höhere Bandbreite und niedrigere Kosten pro Gigabit bieten. Industriestandards für 800GE und 1.6T Steckbare MSAs definieren ein breites Spektrum an Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- und Kupferverbindungen. Die Mehrkanal-Testlösung für funktionale Verbindungen von Keysight (FITS 8CH) bietet 8 Sende- und 8 Empfangskanäle zur Validierung der Bitfehlerrate (BER) und der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC).
Validierung der nächsten Generation 1.6T Ethernet-Verbindungen mit einer Hochgeschwindigkeits-Testplattform, die speziell für KI-Rechenzentren entwickelt wurde. Der INPT-1600GE kombiniert fortschrittliche Datenstromgenerierung und -analyse mit intelligenter Automatisierung, um Silizium, Kabel und Netzwerkkomponenten über elektrische 212-Gbit/s-Leitungen zu testen. In Verbindung mit der Software Interconnect Test System (ITS) optimiert er die Validierung durch Mehrbenutzer-Planung, automatisierte Berichterstellung und eine einzigartige Verbindungsbibliothek. Dies beschleunigt den Testdurchsatz und verkürzt die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung.
Simulieren Sie reale KI-Workloads, optimieren Sie die Verbindungsleistung und machen Sie Ihre Infrastruktur zukunftssicher mit einer skalierbaren Rackmount- oder Tischlösung, die für die Anforderungen der Netzwerke von morgen entwickelt wurde.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
KI-Rechenzentren benötigen hochpräzise synchronisierte Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen GPUs, Switches und Beschleunigern. Jede Schwäche in den Kupfer- oder Glasfaserverbindungen – wie Signalverschlechterung, Strominstabilität oder thermische Probleme – kann Latenzzeiten verursachen, Trainingsverzögerungen hervorrufen oder die Effizienz der Jobabwicklung insgesamt verringern. Die Validierung von Verbindungen gewährleistet die zuverlässige Funktion von Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter der intensiven und anhaltenden Belastung durch KI-Training und -Inferenz. Die Keysight-Produkte für Verbindungs- und Netzwerkleistungstests simulieren Datenverkehr mit voller Datenrate von bis zu 1,6 Tbit/s über elektrische 212-Gbit/s-Leitungen. So können Ingenieure Interoperabilität, Leistungsreserven und das Verhalten von Transceivern, AOCs, DACs und Midboard-Optiken vor dem Einsatz in großen GPU-Clustern oder KI-Fabric-Netzwerken validieren.
KI-Workloads erzeugen hochgradig synchronisierte, ungleichmäßige Datenverkehrsmuster, die sich deutlich von herkömmlichen Unternehmens- oder Cloud-Workloads unterscheiden. Dazu gehören sprunghafte, hochgradig verteilte Datenströme, kollektive Operationen und Latenzempfindlichkeit im Mikrosekundenbereich im Ost-West-Verkehr des Rechenzentrums. Herkömmliche Verkehrsgeneratoren verwenden oft synthetische Paketströme im stationären Zustand, die reale Leistungsengpässe nicht aufdecken. INPT-Systeme nutzen KI-spezifische Verkehrsmodellierung, um das Kommunikationsverhalten zwischen KI-Beschleunigern und GPUs präzise zu emulieren und dabei Timing, Burstgröße und Synchronisationsdynamik auf Jobebene nachzubilden. Dieser Ansatz ermöglicht eine aussagekräftige Leistungsbewertung von Verbindungen unter Bedingungen, die realen KI-Trainingsszenarien entsprechen. So lassen sich Engpässe aufdecken und Routing und Design auf Netzwerkebene optimieren.
Tests bei 800GE und 1.6T Für diese hohen Geschwindigkeiten werden Traffic-Generatoren benötigt, die eine Übertragung mit voller Leitungsgeschwindigkeit über 112-Gbit/s- und 224-Gbit/s-Leitungen mittels PAM4-Signalisierung ermöglichen. Die INPT-Lösungen von Keysight bieten Ethernet-Traffic-Generierung mit hoher Dichte und bis zu 1,6 Tbit/s pro Port. Sie unterstützen konfigurierbare Konfigurationen für 1x1600GE, 2x800GE, 4x400GE oder 8x200GE. Diese Plattformen simulieren Worst-Case-Szenarien mit realen Anwendungsschichtprotokollen und ermöglichen es Ingenieuren, Durchsatz, Latenz und FEC-Toleranz unter Last zu messen. Das System kann Transceiver mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 40 W pro Port testen und so die einwandfreie Funktion optischer Verbindungen der nächsten Generation unter realistischen thermischen und elektrischen Betriebsbedingungen sicherstellen.
Die Verbindungsleistung muss über mehrere Schichten hinweg gemessen werden, um einen robusten Betrieb in KI-Infrastrukturen zu gewährleisten. Zu den kritischen Metriken gehören Latenz auf Verbindungsebene, FEC-Korrekturraten, Paketverlust, Jitter, Reaktionsfähigkeit bei Überlastung und Warteschlangenlänge. Die Keysight INPT-Plattformen bieten detaillierte Telemetrie und Echtzeitanalysen, die Engpässe bei intensiven Datenübertragungen aufdecken. Ingenieure können das Geräteverhalten unter Bedingungen wie Pufferüberlastung, erneuten Übertragungen oder asymmetrischer Verkehrslast überwachen. Diese Transparenz trägt zur Optimierung des Silizium-Designs, der Switch-Firmware und der Topologie bei und verbessert letztendlich die Netzwerkeffizienz und -stabilität beim Training und der Inferenz von KI-Modellen im großen Maßstab.